ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"コゾウリフター"(バッテリー油圧式)

通常単価(税別)
594,362円~611,162円
税込単価
653,798円~672,278円
通常出荷日:1日目

【特長】・自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます・(AC100V)・見やすいバッテリー残量計付で...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
  • 日常点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BEN-D1000-11256-7182

4550414033362
TRUSCO コゾウリフター 電動油圧式 1000kg フォーク高さ1100
荷物の昇降や運搬。
仕様・規格
手動走行式
バッテリー:EB100
脚の内幅:-
バッテリー残量計付
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):1000
フォーク寸法(mm)幅×長さ:100×800
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578
最大フォーク高さ(mm):1100
最低フォーク高さ(mm):85
上昇時間(秒)無負荷時:21
上昇時間(秒)全負荷時:29
全高(mm):1661
荷重中心距離(mm):400
車輪径(mm)前輪/後輪:80/200
充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
充電時間:約10時間
フォーク高さ(mm):85~1100
脚の内幅(mm):400
ストローク(mm):1315
昇降方式:バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ウレタンキャスター2個
-
質量・質量単位
264kg
BEN-D1000-8256-7178

4550414033379
TRUSCO コゾウリフター 電動油圧式 1000kg フォーク高さ800
1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
仕様・規格
手動走行式
バッテリー:EB100
脚の内幅:-
バッテリー残量計付
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):1000
フォーク寸法(mm)幅×長さ:100×800
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578
最大フォーク高さ(mm):800
最低フォーク高さ(mm):85
上昇時間(秒)無負荷時:15
上昇時間(秒)全負荷時:21
全高(mm):1360
荷重中心距離(mm):400
車輪径(mm)前輪/後輪:80/200
充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
充電時間:約10時間
搭載バッテリー:EB100
フォーク高さ(mm):85~800
ストローク(mm):1315
バッテリー残量計付
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個/自在ウレタンキャスター1個
昇降方式:バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
後輪:自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
前車輪:固定ウレタンキャスター2個
-
質量・質量単位
254kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

フォーク高さ(mm)

全高(mm)

上昇時間(秒)全負荷時

上昇時間(秒)無負荷時

最大フォーク高さ(mm)

後車輪

搭載バッテリー

最小発注数量
4550414033379
256-7178
254000.0
85~800
1360
21
15
800
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
EB100
1個
4550414033362
256-7182
264000.0
85~1100
1661
29
21
1100
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594,362円
( 653,798円 )
1日目
611,162円
( 672,278円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます
・(AC100V)
・見やすいバッテリー残量計付です
・過負荷防止バルブ付です
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します
・BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
  • 日常点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"コゾウリフター"(バッテリー油圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"コゾウリフター"(バッテリー油圧式)
コゾウリフター(足踏み油圧式・パレット用)
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
コゾウリフター(バッテリー油圧式・幅広タイプ)
コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格594,362円-364,383円281,836円110,213円538,474円 -542,074円 -
通常出荷日1日目1日目14日目9日目1日目9日目〜
フォーク寸法(mm)スライド外幅218~578218~578325~740180--
フォーク寸法(mm)幅×長さ100×800100×1000--100×1000-
荷重中心距離(mm)400550450300550550
車輪径(mm)前輪/後輪80/200200/20074/180100/125--
最低フォーク高さ(mm)85-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト