ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアーラインキット(NRAF5080用)(4505)

エアーラインキット(NRAF5080用)(4505) ALA1205
通常単価(税別)
44,442
税込単価
48,886
通常出荷日:1日目

【特長】・ナカニシ社のエアーラインキット(NRAF5080用)(4505)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ALA1205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALA1205の仕様・寸法情報

適合機種
NRAF5080
トラスココード
162-8220
JANコード
4560264476394
質量(g)
2400.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ALA1205162-8220

4560264476394
ナカニシ エアーラインキット(NRAF5080用)(4505)仕様・規格
先端工具
-
質量・質量単位
2.4kg

型番リスト

表示件数
型番
ALA1205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,442
( 48,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナカニシ社のエアーラインキット(NRAF5080用)(4505)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーラインキット(NRAF5080用)(4505)の型番ALA1205のページです。 型番ALA1205に関する仕様情報を記載しております。
エアーラインキット(NRAF5080用)(4505)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーラインキット(NRAF5080用)(4505)
エアグラインダー“インパルス”(超精密タイプ) 用コレットチャック
プリセットアダプタ
プレストII用配管用ホース 2m(φ6.0)
エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット
プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格44,4424,57812,1482,8812,4002,881
通常出荷日1日目1日目9日目9日目1日目9日目
適合機種NRAF5080NSP-601、NA45-230、EA45-20、NA45-400-プレストⅡ-プレストⅡ
トラスココード162-8220321-2386162-8278-293-2709-
JANコード4560264476394-----
質量(g)2400.02.85246.000-10/パック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました