ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

コゾウリフター(バッテリー油圧式・幅広タイプ)

通常単価(税別)
538,474円~678,365円
税込単価
592,321円~746,202円
通常出荷日:1日目

【特長】・1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです・自動充電器搭載でいつでもど...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 日常点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BEN-D400-9W256-7180

4550414033416
TRUSCO コゾウリフター 電動油圧式 400kg フォーク高さ900 幅広タイプ
1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
仕様・規格
手動走行式
バッテリー:EB100
脚の内幅:1200mm
バッテリー残量計付
動力源バッテリー:EB100
動力源モーター:0.9kw
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):400
フォーク寸法(mm)幅×長さ:100×1000
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581
最大フォーク高さ(mm):900
最低フォーク高さ(mm):80
上昇時間(秒)無負荷時:11
上昇時間(秒)全負荷時:15
全高(mm):1358
荷重中心距離(mm):550
車輪径(mm)前輪/後輪:80/150
充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
充電時間:約12時間
搭載バッテリー:EB100
フォーク高さ(mm):80~900
ストローク(mm):820
バッテリー残量計付
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
昇降方式:バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
前車輪:固定ウレタンキャスター2個
後輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
-
質量・質量単位
182kg
BEN-D800-11W256-7176

4550414033386
TRUSCO コゾウリフター 電動油圧式 800kg フォーク高さ1100 幅広タイプ
1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
仕様・規格
手動走行式
バッテリー:EB100
脚の内幅:1200mm
バッテリー残量計付
動力源バッテリー:EB100
動力源モーター:0.9kw
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):800
フォーク寸法(mm)幅×長さ:100×1000
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578
最大フォーク高さ(mm):1100
最低フォーク高さ(mm):85
上昇時間(秒)無負荷時:21
上昇時間(秒)全負荷時:29
全高(mm):1661
荷重中心距離(mm):550
車輪径(mm)前輪/後輪:80/200
充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
充電時間:約12時間
搭載バッテリー:EB100
フォーク高さ(mm):85~1100
ストローク(mm):1015
バッテリー残量計付
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個/自在ウレタンキャスター1個
後輪:自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
前車輪:固定ウレタンキャスター2個
昇降方式:バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
-
質量・質量単位
286kg
BEN-D800-8W256-7177

4550414033393
TRUSCO コゾウリフター 電動油圧式 800kg フォーク高さ800 幅広タイプ
1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
仕様・規格
手動走行式
バッテリー:EB100
脚の内幅:1200mm
バッテリー残量計付
動力源バッテリー:EB100
動力源モーター:0.9kw
品質保証期限:1年
均等荷重(kg):800
フォーク寸法(mm)幅×長さ:100×1000
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578
最大フォーク高さ(mm):800
最低フォーク高さ(mm):85
上昇時間(秒)無負荷時:15
上昇時間(秒)全負荷時:21
全高(mm):1360
荷重中心距離(mm):550
車輪径(mm)前輪/後輪:80/200
充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
充電時間:約12時間
搭載バッテリー:EB100
フォーク高さ(mm):85~800
ストローク(mm):715
バッテリー残量計付
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個/自在ウレタンキャスター1個
後輪:自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
昇降方式:バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
前車輪:固定ウレタンキャスター2個
-
質量・質量単位
278kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

フォーク高さ(mm)

フォーク寸法(mm)スライド外幅

車輪径(mm)前輪/後輪

全高(mm)

上昇時間(秒)全負荷時

上昇時間(秒)無負荷時

最大フォーク高さ(mm)

最低フォーク高さ(mm)

後車輪

最小発注数量
4550414033416
256-7180
182000.0
80~900
218~581
80/150
1358
15
11
900
80
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
1個
4550414033393
256-7177
278000
85~800
218~578
80/200
1360
21
15
800
85
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
1個
4550414033386
256-7176
286000.0
85~1100
218~578
80/200
1661
29
21
1100
85
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538,474円
( 592,321円 )
1日目
598,647円
( 658,512円 )
1日目
678,365円
( 746,202円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです
・自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)
・過負荷防止バルブ付です
【用途】
・1100×1100mmのパレットの昇降や運搬

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 日常点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コゾウリフター(バッテリー油圧式・幅広タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コゾウリフター(バッテリー油圧式・幅広タイプ)
コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ
"コゾウリフター"(バッテリー油圧式)
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ
コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格538,474円-542,074円 -594,362円 -419,756円 -391,640円 -513,114円 -
通常出荷日1日目9日目〜1日目14日目〜9日目〜19日目
フォーク寸法(mm)幅×長さ100×1000-100×800---
荷重中心距離(mm)550550400350--
搭載バッテリーEB100EB100-EB65EB65EB65
充電時間約12時間-約10時間約12時間約10時間約10時間
充電器電源単相100V(コード長さ:2m)単相100V(コード長さ:2m)単相100V(コード長さ:2m)-単相100V(コード長さ:2m)単相100V(コード長さ:2m)

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト