ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kg

フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kg STCW10E
通常単価(税別)
940,644円
税込単価
1,034,708円
通常出荷日:1日目

【特長】・各種工場の運搬昇降台車、ライン内の作業台車【材質】・本体:スチール

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STCW10E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STCW10Eの仕様・寸法情報

質量(g)
360000.0
トラスココード
337-4215
材質1
本体スチール
均等荷重(kg)
100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
STCW10E337-4215

-
Bishamon フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kg
各種工場の運搬昇降台車、ライン内の作業台車。
仕様・規格
カウンターウェイト仕様、能力100KG(L/C300mmにて)、フォーク長600mm、フォーク最低高90mm最高高1590mm
均等荷重(kg):100
均等荷重(kg)100(L/C300mmにて)フォーク長(mm)600フォークスライド外幅(mm)232~558全高(mm)1964全幅(mm)784全長(mm)1451車輪ウレタン昇降方式バッテリー充電時間(h)8
本体スチール
質量・質量単位
360kg

型番リスト

表示件数
型番
STCW10E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940,644円
( 1,034,708円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場の運搬昇降台車、ライン内の作業台車
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kgの型番STCW10Eのページです。 型番STCW10Eに関する仕様情報を記載しております。
フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kg
電動牽引車 DTR10
電動牽引車 DTR10N
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式)
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格940,644円834,454円562,174円491,783円508,614円 -96,109円 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目8日目〜
質量(g)360000.0113000.0105000.055000.0--
トラスココード337-4215402-7253408-3328660-9630--
材質1本体スチールスチールスチール-本体:スチール本体:スチール、車輪:ウレタン
均等荷重(kg)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました