17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

気化ハイブリッド式加湿器 HDC

気化ハイブリッド式加湿器 HDC
通常単価(税別)
14,89429,058
税込単価
16,38331,964
通常出荷日:1日目

【特長】・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します・気化式と温風気化式のハイブリッド式なの...

詳細を確認
  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HD-C300H-W691-8889

4951272035978
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-C300H-ホワイト 0H57820
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco
湿度設定:50%/60%/70%
現在湿度表示:LED表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間
クリアタンク
チャイルドロック
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):300
消費電力(W)(50/60Hz):161/161
タンク容量(L):2.5
色:ホワイト
幅(mm):322
奥行(mm):160
高さ(mm):325
電源コード長さ(m):1.8
加湿能力(ml/h):300
連続加湿時間(h):8.3
使用範囲目安:木造5畳、プレハブ8畳
標準消費電力料金(50Hz):4.9円/h
標準消費電力料金(60Hz):4.9円/h
-
質量・質量単位
3.1kg
HD-C500H-H691-8886

4951272036241
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-C500H-グレー 0H57930
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco
湿度設定:50%/60%/70%
現在湿度表示:LED表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間
半透明白色タンク
チャイルドロック
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):500
消費電力(W)(50/60Hz):163/163
タンク容量(L):4.0
色:マットグレー
幅(mm):375
奥行(mm):190
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):2.0
加湿能力(ml/h):500
連続加湿時間(h):8.0
使用範囲目安:木造8.5畳、プレハブ14畳
標準消費電力料金(50Hz):5.0円/h
標準消費電力料金(60Hz):5.0円/h
-
質量・質量単位
4.5kg
HD-C700H-H691-8888

4951272036258
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-C700H-グレー 0H58030
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco
湿度設定:50%/60%/70%
現在湿度表示:LED表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間
半透明白色タンク
チャイルドロック
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):700
消費電力(W)(50/60Hz):285/285
タンク容量(L):4.7
色:マットグレー
幅(mm):375
奥行(mm):210
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):2.0
加湿能力(ml/h):700
連続加湿時間(h):6.7
使用範囲目安:木造12畳、プレハブ19畳
標準消費電力料金(50Hz):8.8円/h
標準消費電力料金(60Hz):8.8円/h
-
質量・質量単位
5.1kg
HD-C900H-H691-8890

4951272036265
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-C900H-グレー 0H58130
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco
湿度設定:50%/60%/70%
現在湿度表示:LED表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間
半透明白色タンク
チャイルドロック
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):860
消費電力(W)(50/60Hz):470/470
タンク容量(L):4.7
色:マットグレー
幅(mm):375
奥行(mm):210
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):2.0
加湿能力(ml/h):860
連続加湿時間(h):5.5
使用範囲目安:木造14.5畳、プレハブ24畳
標準消費電力料金(50Hz):14.5円/h
標準消費電力料金(60Hz):14.5円/h
-
質量・質量単位
5.1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タンク容量(L)

加湿能力(ml/h)

消費電力(W)(50/60Hz)

電源コード長さ(m)

連続加湿時間(h)

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

使用範囲目安

最小発注数量
ホワイト
4951272035978
691-8889
3100.0
2.5
300
161
1.8
8.3
4.9円/h
4.9円/h
160
325
322
木造5畳、プレハブ8畳
1個
マットグレー
4951272036241
691-8886
4500
4
500
163
2
8
5.0円/h
5.0円/h
190
375
375
木造8.5畳、プレハブ14畳
1個
マットグレー
4951272036258
691-8888
5100
4.7
700
285
2
6.7
8.8円/h
8.8円/h
210
375
375
木造12畳、プレハブ19畳
1個
マットグレー
4951272036265
691-8890
5100
4.7
860
470
2
5.5
14.5円/h
14.5円/h
210
375
375
木造14.5畳、プレハブ24畳
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,894
( 16,383 )
1日目
19,284
( 21,212 )
1日目
23,591
( 25,950 )
1日目
29,058
( 31,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します
・気化式と温風気化式のハイブリッド式なので、乾燥している時は素早く加湿し、湿度が安定すると運転を抑え経済的な運転を行います
・50~70%の10%単位でお好みの湿度を設定できます
・湿度センサーにより、設定した湿度を保つように自動で運転状態をコントロールします
【用途】
・個室やオフィスなどの加湿に

ご注意

  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化ハイブリッド式加湿器 HDCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化ハイブリッド式加湿器 HDC
気化ハイブリッド式加湿器 LXC
気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC
気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC
ハイブリッド式空気清浄機CL-HB
気化式加湿機 HSE302A
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ静岡製機
通常価格14,894-43,807 -26,977 -60,768 -88,978341,920
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目5日目
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト