17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC

気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC
通常単価(税別)
60,76866,834
税込単価
66,84573,517
通常出荷日:1日目

【特長】・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します・気化式と温風気化式のハイブリッド式なの...

詳細を確認
  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HD-PC1500G-W572-5975

4951272033653
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC1500G-ホワイト 0H52120
オフィスや学校等の広い空間に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌
湿度設定:50%/60%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
入切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
半透明白色タンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
抗菌フラットトレイ
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):1500
消費電力(W)(50/60Hz):380/380
タンク容量(L):12.0
色:ホワイト
幅(mm):450
奥行(mm):348
高さ(mm):410
電源コード長さ(m):2.0
加湿能力(ml/h):1500
連続加湿時間(h):8.0
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
9.4kg
HD-PC1800G-W572-7620

4951272033660
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC1800G-ホワイト 0H52220
オフィスや学校等の広い空間に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌
湿度設定:50%/60%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
入切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
半透明白色タンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
抗菌フラットトレイ
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):1800
消費電力(W)(50/60Hz):390/390
タンク容量(L):12.0
色:ホワイト
幅(mm):450
奥行(mm):348
高さ(mm):410
電源コード長さ(m):2.0
加湿能力(ml/h):1800
連続加湿時間(h):6.7
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
9.4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

加湿能力(L/h)

加湿能力(ml/h)

消費電力(W)(50/60Hz)

連続加湿時間(h)

最小発注数量
4951272033653
572-5975
1500
1500
380/380
8
1個
4951272033660
572-7620
1800
1800
390/390
6.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,768
( 66,845 )
1日目
66,834
( 73,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します
・気化式と温風気化式のハイブリッド式なので、乾燥している時は素早く加湿し、湿度が安定すると運転を抑え経済的な運転を行います
・50~70%の10%単位でお好みの湿度を設定できます
・湿度センサーにより、設定した湿度を保つように自動で運転状態をコントロールします
・カンタン取替えトレイカバーをセットして使用することで、トレイの洗浄が不要となります
【用途】
・オフィスや学校等の広い空間に
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化ハイブリッド式加湿器 HD-PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC
気化ハイブリッド式加湿器 LXC
ハイブリッド式空気清浄機CL-HB
気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC
気化ハイブリッド式加湿器 HDC
加湿器用抗菌気化フィルター
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格60,768-43,807 -88,97826,977 -14,894 -1,890
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目4日目
ホワイトスノーホワイトホワイトブラウン---
質量(g)9400.06500.08400.0--109
タンク容量(L)127.0----
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100-
電源コード長さ(m)2221.8--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト