17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

気化ハイブリッド式加湿器 LXC

気化ハイブリッド式加湿器 LXC
通常単価(税別)
43,80750,154
税込単価
48,18855,169
通常出荷日:1日目

【特長】・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します・気化式と温風気化式のハイブリッド式なの...

詳細を確認
  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HD-LXC1000D-W691-8885

4951272036159
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-LXC1000D-ホワイト 0H57620
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌/ターボ/おやすみ快適
湿度設定:50%/55%/60%/65%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
クリアタンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
かんたんフィルタークリーナー(抗菌仕様)
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):960
消費電力(W)(50/60Hz):420/430
タンク容量(L):7.0
色:スノーホワイト
幅(mm):390
奥行(mm):289
高さ(mm):405
電源コード長さ(m):2.0
加湿能力(ml/h):960
使用範囲目安:木造16畳、プレハブ27畳
標準消費電力料金(50Hz):13.0円/h
標準消費電力料金(60Hz):13.3円/h
-
質量・質量単位
6.5kg
HD-LXC1200D-W691-8887

4951272036166
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-LXC1200D-ホワイト 0H57720
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌/ターボ/おやすみ快適
湿度設定:50%/55%/60%/65%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
クリアタンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
かんたんフィルタークリーナー(抗菌仕様)
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):1200
消費電力(W)(50/60Hz):665/675
タンク容量(L):7.0
色:スノーホワイト
幅(mm):390
奥行(mm):289
高さ(mm):405
電源コード長さ(m):2.0
加湿能力(ml/h):1200
使用範囲目安:木造20畳、プレハブ33畳
標準消費電力料金(50Hz):20.6円/h
標準消費電力料金(60Hz):20.9円/h
-
質量・質量単位
6.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

加湿能力(L/h)

加湿能力(ml/h)

消費電力(W)(50/60Hz)

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

使用範囲目安

最小発注数量
4951272036159
691-8885
960
960
420/430
13.0円/h
13.3円/h
木造16畳、プレハブ27畳
1個
4951272036166
691-8887
1200
1200
665/675
20.6円/h
20.9円/h
木造20畳、プレハブ33畳
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,807
( 48,188 )
1日目
50,154
( 55,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します
・気化式と温風気化式のハイブリッド式なので、乾燥している時は素早く加湿し、湿度が安定すると運転を抑え経済的な運転を行います
・50~70%の5%単位でお好みの湿度を設定できます
・湿度センサーにより、設定した湿度を保つように自動で運転状態をコントロールします
・カンタン取替えトレイカバー搭載でメンテナンスの手間を軽減します
・かんたんフィルタークリーナーで背面フィルターのメンテナンスが楽になります
・抗菌操作プレートでより清潔にご使用できます
・eco運転で消費電力は23~28Wです
【用途】
・個室やオフィスなどの加湿に

ご注意

  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化ハイブリッド式加湿器 LXCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化ハイブリッド式加湿器 LXC
気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC
ハイブリッド式空気清浄機CL-HB
気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC
気化ハイブリッド式加湿器 HDC
加湿器用抗菌気化フィルター
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格43,807-60,768 -88,97826,977 -14,894 -1,890
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目4日目
スノーホワイトホワイトホワイトブラウン---
質量(g)6500.0-8400.0--109
タンク容量(L)7.012----
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100-
電源コード長さ(m)2221.8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト