17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC

気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC
通常単価(税別)
26,97735,792
税込単価
29,67539,371
通常出荷日:2日目

【特長】・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します・気化式と温風気化式のハイブリッド式なの...

詳細を確認
  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HD-RXC500C-T667-4216

4951272034940
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC500C ブラウン 0H55390
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌/ターボ/おやすみ快適
湿度設定:50%/55%/60%/65%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
クリアタンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
抗菌フラットトレイ
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):500
消費電力(W)(50/60Hz):163/163
タンク容量(L):5.0
色:ショコラブラウン
幅(mm):375
奥行(mm):175
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):1.8
加湿能力(ml/h):500
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
4.6kg
HD-RXC500C-W667-4219

4951272034933
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC500C ホワイト 0H55320
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌/ターボ/おやすみ快適
湿度設定:50%/55%/60%/65%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
クリアタンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
抗菌フラットトレイ
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):500
消費電力(W)(50/60Hz):163/163
タンク容量(L):5.0
色:サンドホワイト
幅(mm):375
奥行(mm):175
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):1.8
加湿能力(ml/h):500
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
4.6kg
HD-RXC700C-T667-4213

4951272034964
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC700C ブラウン 0H55490
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌/ターボ/おやすみ快適
湿度設定:50%/55%/60%/65%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
クリアタンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
抗菌フラットトレイ
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):700
消費電力(W)(50/60Hz):290/290
タンク容量(L):6.3
色:ショコラブラウン
幅(mm):375
奥行(mm):210
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):1.8
加湿能力(ml/h):700
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
5.1kg
HD-RXC700C-W667-4220

4951272034957
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC700C ホワイト 0H55420
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌/ターボ/おやすみ快適
湿度設定:50%/55%/60%/65%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
クリアタンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
抗菌フラットトレイ
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):700
消費電力(W)(50/60Hz):290/290
タンク容量(L):6.3
色:サンドホワイト
幅(mm):375
奥行(mm):210
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):1.8
加湿能力(ml/h):700
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
5.1kg
HD-RXC900C-T667-4218

4951272034988
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC900C ブラウン 0H55590
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌/ターボ/おやすみ快適
湿度設定:50%/55%/60%/65%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
クリアタンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
抗菌フラットトレイ
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):860
消費電力(W)(50/60Hz):470/470
タンク容量(L):6.3
色:ショコラブラウン
幅(mm):375
奥行(mm):210
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):1.8
加湿能力(ml/h):860
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
5.1kg
HD-RXC900C-W667-4217

4951272034971
ダイニチ 気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC900C ホワイト 0H55520
個室やオフィスなどの加湿に。
仕様・規格
加湿方式:気化ハイブリッド式
運転モード:標準/静音/eco/のど・肌/ターボ/おやすみ快適
湿度設定:50%/55%/60%/65%/70%
現在湿度表示:デジタル表示
湿度センサー搭載
切タイマー:2時間/4時間/6時間/8時間
クリアタンク
チャイルドロック
カンタン取替えトレイカバー
抗菌フラットトレイ
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):860
消費電力(W)(50/60Hz):470/470
タンク容量(L):6.3
色:サンドホワイト
幅(mm):375
奥行(mm):210
高さ(mm):375
電源コード長さ(m):1.8
加湿能力(ml/h):860
本体:ABS樹脂
質量・質量単位
5.1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タンク容量(L)

加湿能力(L/h)

加湿能力(ml/h)

消費電力(W)(50/60Hz)

連続加湿時間(h)

奥行(mm)

使用範囲目安

最小発注数量
ショコラブラウン
4951272034940
667-4216
4600
5
500
500
163
10.0
175
木造和室:14[[M2]](8.5畳)、プレハブ洋室:23[[M2]](14畳)
1個
サンドホワイト
4951272034933
667-4219
4600
5
500
500
163
10.0
175
木造和室:14[[M2]](8.5畳)、プレハブ洋室:23[[M2]](14畳)
1個
ショコラブラウン
4951272034964
667-4213
5100
6.3
700
700
290
9.0
210
木造和室:20[[M2]](12畳)、プレハブ洋室:32[[M2]](19畳)
1個
サンドホワイト
4951272034957
667-4220
5100
6.3
700
700
290
9.0
210
木造和室:20[[M2]](12畳)、プレハブ洋室:32[[M2]](19畳)
1個
ショコラブラウン
4951272034988
667-4218
5100
6.3
860
860
470
7.3
210
木造和室:24[[M2]](14.5畳)、プレハブ洋室:40[[M2]](24畳)
1個
サンドホワイト
4951272034971
667-4217
5100
6.3
860
860
470
7.3
210
木造和室:24[[M2]](14.5畳)、プレハブ洋室:40[[M2]](24畳)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,977
( 29,675 )
2日目
26,977
( 29,675 )
2日目
31,012
( 34,113 )
2日目
31,012
( 34,113 )
2日目
35,792
( 39,371 )
2日目
35,792
( 39,371 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します
・気化式と温風気化式のハイブリッド式なので、乾燥している時は素早く加湿し、湿度が安定すると運転を抑え経済的な運転を行います
・50~70%の5%単位でお好みの湿度を設定できます
・湿度センサーにより、設定した湿度を保つように自動で運転状態をコントロールします
・トレイカバー搭載でメンテナンスの手間が軽減されます
・抗菌操作プレートでより清潔にご使用できます
【用途】
・個室やオフィスなどの加湿に
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化ハイブリッド式加湿器 HD-RXC
気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC
気化ハイブリッド式加湿器 LXC
ハイブリッド式空気清浄機CL-HB
気化ハイブリッド式加湿器 HDC
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格26,977-60,768 -43,807 -88,97814,894 -1,755
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目4日目
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100-
電源コード長さ(m)1.8222--
材質1本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂---●●
高さ(mm)375410405540--
幅(mm)375450390310--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト