ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スコッチティント 断熱・遮熱 LE70CLAR LOW-E70 1270mmX切売

スコッチティント 断熱・遮熱 LE70CLAR LOW-E70 1270mmX切売 6300034408
通常単価(税別)
20,202円
税込単価
22,222円
通常出荷日:11日目

【特長】・夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです・紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をす...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • ご注文時の数量分のメートル単位で出荷致します。(例:数量3の場合は3mを1枚出荷)
  • 個別のメートルを複数ご希望の場合は別途カット費用がかかりますので、お見積り依頼をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300034408
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300034408の仕様・寸法情報

JANコード
4580646398373
質量(g)
500
トラスココード
468-0266
材質1
ポリエステルフィルム
長さ(m)
1
幅(m)
1270

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300034408468-0266

4580646398373
グリーンクロス スコッチティント 断熱・遮熱 LE70CLAR LOW-E70 1270mmX切売
ウインドウサインや、目隠しに。
仕様・規格
幅(m):1270
長さ(m):1
ポリエステルフィルム
質量・質量単位
0.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300034408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,202円
( 22,222円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです
・紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます
・ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます
【用途】
・ウインドウサインや、目隠しに
【材質】
・ポリエステルフィルム

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • ご注文時の数量分のメートル単位で出荷致します。(例:数量3の場合は3mを1枚出荷)
  • 個別のメートルを複数ご希望の場合は別途カット費用がかかりますので、お見積り依頼をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント 断熱・遮熱 LE70CLAR LOW-E70 1270mmX切売の型番6300034408のページです。 型番6300034408に関する仕様情報を記載しております。
スコッチティント 断熱・遮熱 LE70CLAR LOW-E70 1270mmX切売のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 断熱・遮熱 LE70CLAR LOW-E70 1270mmX切売
スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1270mmX切売
スコッチティント 遮熱 V50 不透明 1250mmX切売
スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1016mmX切売
スコッチティント 遮熱(NANOシリーズ) NANO40S 1016mmX切売
スコッチティント 外貼り・不透過 SH2FRBKX フロストブラック 1270mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格20,202円9,031円10,353円7,453円15,995円15,022円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458064639837345806464001514580646399103458064640013745806463980764580646399653
質量(g)500500500500500500
トラスココード468-0266467-8759465-6536468-0283467-8719465-8284
材質1ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム
長さ(m)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました