ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX25m

スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX25m 6300034521
通常単価(税別)
360,389
税込単価
396,428
通常出荷日:8日目

【特長】・外壁ガラスの外側に貼ることができます・ミラー調の外観によって、日射を反射することで、暑さ対策...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300034521
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300034521の仕様・寸法情報

JANコード
4580646399509
質量(g)
15000.0
トラスココード
468-0295
材質1
ポリエステルフィルム
長さ(m)
25
幅(m)
1270

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300034521468-0295

4580646399509
グリーンクロス スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX25m
ウインドウサインや、目隠しに。
仕様・規格
幅(m):1270
長さ(m):25
ポリエステルフィルム
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数
型番
6300034521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360,389
( 396,428 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁ガラスの外側に貼ることができます
・ミラー調の外観によって、日射を反射することで、暑さ対策をすることができます
・紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができます
・ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます
【用途】
・ウインドウサインや、目隠しに
【材質】
・ポリエステルフィルム

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX25mの型番6300034521のページです。 型番6300034521に関する仕様情報を記載しております。
スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX25m
スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX切売
スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-35X フロストシルバー35 1270mmX25m
スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRSI-35X 1270mmX切売
スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRMAX フロストマット 1270mmX切売
スコッチティント 外貼り・不透過 SH2FRBKX フロストブラック 1270mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格360,38920,549360,38920,54920,54920,549
通常出荷日8日目11日目8日目11日目11日目11日目
JANコード458064639950945806463995164580646399523458064639953045806463993944580646399653
質量(g)15000.050015000.0500500500
トラスココード468-0295467-7116467-5505465-6538465-6567465-8284
材質1ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム
長さ(m)25125111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました