17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK

遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK
通常単価(税別)
10,14759,754
税込単価
11,16265,729
通常出荷日:11日目

【特長】・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております・周囲約50cmピッチでハトメ加工...

詳細を確認
  • 個人宅への配送は出来ません。
  • 工事現場送りは別途となります。
  • サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030270418-3203

4580646370133
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 1×2
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):2
遮光率(%):80~85
幅(mm):1000
長さ(mm):2000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.16kg
6300030271418-4783

4580646370140
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 1×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):3
遮光率(%):80~85
幅(mm):1000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.24kg
6300030279418-1610

4580646370225
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 2×2
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):2
遮光率(%):80~85
幅(mm):2000
長さ(mm):2000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.32kg
6300030280418-1636

4580646370232
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 2×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):3
遮光率(%):80~85
幅(mm):2000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.48kg
6300030283418-3256

4580646370263
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 2×6
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):6
遮光率(%):80~85
幅(mm):2000
長さ(mm):6000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.96kg
6300030284418-4756

4580646370270
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 2×7
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):7
遮光率(%):80~85
幅(mm):2000
長さ(mm):7000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.12kg
6300030288418-1600

4580646370317
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 3×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):3
遮光率(%):80~85
幅(mm):3000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.72kg
6300030289418-3234

4580646370324
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 3×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):4
遮光率(%):80~85
幅(mm):3000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.96kg
6300030291418-3202

4580646370348
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 3×6
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):6
遮光率(%):80~85
幅(mm):3000
長さ(mm):6000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.44kg
6300030294418-1591

4580646370379
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 3×9
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):9
遮光率(%):80~85
幅(mm):3000
長さ(mm):9000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.16kg
6300030296418-1668

4580646370393
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 4×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):4
遮光率(%):80~85
幅(mm):4000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.28kg
6300030299418-4782

4580646370423
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 4×7
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):7
遮光率(%):80~85
幅(mm):4000
長さ(mm):7000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.24kg
6300030318418-3217

4580646370614
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK 8×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):8
長さ(m):8
遮光率(%):80~85
幅(mm):8000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):396
引張強度ヨコ(N):763
伸び率タテ(%):25.1
伸び率ヨコ(%):ヨコ:17.7
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
5.12kg

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(mm)

長さ(m)

幅(m)

最小発注数量
1000
4580646370133
160.0
418-3203
2000
2
1
1個
1000
4580646370140
240.0
418-4783
3000
3
1
1個
2000
4580646370225
320.0
418-1610
2000
2
2
1個
2000
4580646370232
480.0
418-1636
3000
3
2
1個
2000
4580646370263
960.0
418-3256
6000
6
2
1個
2000
4580646370270
1120.0
418-4756
7000
7
2
1個
3000
4580646370317
720.0
418-1600
3000
3
3
1個
3000
4580646370324
960.0
418-3234
4000
4
3
1個
3000
4580646370348
1440.0
418-3202
6000
6
3
1個
3000
4580646370379
2160.0
418-1591
9000
9
3
1個
4000
4580646370393
1280.0
418-1668
4000
4
4
1個
4000
4580646370423
2240.0
418-4782
7000
7
4
1個
8000
4580646370614
5120.0
418-3217
8000
8
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,147
( 11,162 )
11日目
14,300
( 15,730 )
11日目
10,840
( 11,924 )
11日目
13,857
( 15,243 )
11日目
23,077
( 25,385 )
11日目
26,311
( 28,942 )
11日目
19,301
( 21,231 )
11日目
22,234
( 24,457 )
11日目
28,003
( 30,803 )
11日目
37,175
( 40,893 )
11日目
25,550
( 28,105 )
11日目
33,858
( 37,244 )
11日目
59,754
( 65,729 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております
・周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます
【用途】
・植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に
【材質】
・高密度ポリエチレン

ご注意

  • 個人宅への配送は出来ません。
  • 工事現場送りは別途となります。
  • サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光ネット 遮光率80%~85% H112BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット 遮光率80%~85% H112BK
ANS 20 万能ソフト担架
ANS 11 軽量折りたたみ担架
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)
PCMパワークールベスト3 FG-PCMB3
スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1270mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,147-27,96985,8938,13727,91012,570
通常出荷日11日目4日目4日目1日目11日目11日目
材質1高密度ポリエチレンキャンバスアルミ合金アルミPCMポリエステルフィルム
遮光率(%)80~85-----
オレンジブルー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト