17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリネックス(R)トイレットロール【80個入り】

クリネックス(R)トイレットロール
通常単価(税別)
11,19311,403
税込単価
12,31212,543
通常出荷日:1日目

【特長】・厳選された高品質パルプを使用した最高級ブランドです・水解性包装を使用した包装タイプです【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
10821818-5102

4901750108007
クレシア トイレットペーパー クリネックストイレットロール 75mシングル(10820/10821)
トイレットペーパー。
仕様・規格
タイプ:シングル
幅(mm):114
長さ(m):75
色:ホワイト
ケース入数:80ロール
ケース入数(ロール):80
パルプ
質量・質量単位
14.5kg
20111281-5338

4901750209001
クレシア トイレットペーパー クリネックストイレットロール 40mダブル(20110/20111)
トイレットペーパー。
仕様・規格
タイプ:ダブル
幅(mm):114
長さ(m):40
色:ホワイト
ケース入数:80ロール
ケース入数(ロール):80
パルプ
質量・質量単位
14kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

長さ(m)

最小発注数量
4901750108007
818-5102
14500.0
シングル
75
1パック

80個入り

4901750209001
281-5338
14000.0
ダブル
40
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,193
( 12,312 )
1日目
11,403
( 12,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された高品質パルプを使用した最高級ブランドです
・水解性包装を使用した包装タイプです
【用途】
・トイレットペーパー
【材質】
・パルプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリネックス(R)トイレットロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリネックス(R)トイレットロール
EFトイレットロール
業務トイレットペーパー シングル
ロールタイプワイパー専用フロアスタンド
エステー フロアスタンド
キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシアジョインテックス(プラス)橋本クロスエステーアズワン
通常価格11,193-7,7886,258 -5,9885,07911,462 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目〜
ホワイト-----
材質1パルプパルプ+紙パック等リサイクルパルプ----
ケース入数80ロール64ロール----
幅(mm)114114----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト