ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

扇風機 5枚羽 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式

扇風機 5枚羽 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 6300045545
通常単価(税別)
15,959円
税込単価
17,555円
通常出荷日:11日目

【特長】・4段階風量調節、静音・この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です・5枚の羽根...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045545
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300045545の仕様・寸法情報

奥行(mm)
250
高さ(mm)
120
幅(mm)
250
JANコード
4573465480657
質量(g)
1800.0
トラスココード
581-1390
材質1
アルミニウム合金、ABS
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045545581-1390

4573465480657
グリーンクロス 扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納
リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。
仕様・規格
幅(mm):250
奥行(mm):250
高さ(mm):120
伸長サイズ幅(mm):250
伸長サイズ奥行(mm):250
伸長サイズ高さ(mm):980
充電電圧:DC5V/3~4A
充電時間:約5~7時間
風速(m/s):2.5~4.7(±0.50)
稼働時間:6~50
刃の数:5
色:白
アルミニウム合金、ABS
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045545
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,959円
( 17,555円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段階風量調節、静音
・この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です
・5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません
・折りたたみ、コンパクト収納
・高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です
・座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます
・また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です
・すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です
・首振り機能搭載
・この扇風機には首振り機能があります
【用途】
・リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに
【材質】
・アルミニウム合金、ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扇風機 5枚羽 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式の型番6300045545のページです。 型番6300045545に関する仕様情報を記載しております。
扇風機 5枚羽 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扇風機 5枚羽 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式
ポータブル扇風機 Folding Fan P11
充電式LEDファン X45
ハンズフリー ポータブルネックファン
扇風機 ハンディファン BP533
扇風機 ハンディファン 冷却 YL-004
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,959円10,151円24,709円5,683円3,587円4,730円
通常出荷日11日目11日目8日目8日目11日目11日目
奥行(mm)2501982502506060
高さ(mm)120104370275192185
幅(mm)2501983352905782.5
JANコード4573465480657457346548012145806462703034949908092877--
質量(g)1800.01000.02300.0168.000125.000150.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました