ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

充電式LEDファン X45

充電式LEDファン X45 6300009052
通常単価(税別)
24,709円
税込単価
27,180円
通常出荷日:8日目

【特長】・速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの充電式扇風機になります・屋内、屋外を問わず...

詳細を確認
  • 最大使用時間は使用する風速により異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009052
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6300009052の仕様・寸法情報

奥行(mm)
250
高さ(mm)
370
幅(mm)
335
風量調節
無段階
JANコード
4580646270303
質量(g)
2300.0
トラスココード
253-9418
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009052253-9418

4580646270303
グリーンクロス 充電式LEDファン X45
卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。
仕様・規格
入力電圧/電流:AC110V-240V/DC12V-2A
出力:18W
電池型番/容量:21700/3.7V/15000mAh
LED出力:1-3W
充電時間:約4時間
連続使用時間(h):4.5~15時間
幅(mm):335
奥行(mm):250
高さ(mm):370
風量調節:無段階
最大風量(㎥/min)(50Hz):14
最大風量(㎥/min)(60Hz):11
-
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,709円
( 27,180円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの充電式扇風機になります
・屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です
・大容量バッテリーで最大15時間の連続使用が可能です
・USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの充電などにも使用できます
【用途】
・卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に

ご注意

  • 最大使用時間は使用する風速により異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式LEDファン X45の型番6300009052のページです。 型番6300009052に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDファン X45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDファン X45
扇風機 5枚羽 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式
ハンズフリー ポータブルネックファン
ポータブル扇風機 Folding Fan P11
扇風機 ハンディファン BP533
扇風機 ハンディファン 冷却 YL-004
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格24,709円15,959円5,683円10,151円3,587円4,730円
通常出荷日8日目11日目8日目11日目11日目11日目
奥行(mm)2502502501986060
高さ(mm)370120275104192185
幅(mm)3352502901985782.5
風量調節無段階-----
JANコード4580646270303457346548065749499080928774573465480121--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました