ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ポータブル扇風機 Folding Fan P11

ポータブル扇風機 Folding Fan P11 6300030437
通常単価(税別)
10,151円
税込単価
11,166円
通常出荷日:11日目

【特長】・折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です・収納や持ち運びに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030437
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300030437の仕様・寸法情報

奥行(mm)
198
高さ(mm)
104
幅(mm)
198
JANコード
4573465480121
質量(g)
1000.0
トラスココード
418-1639
材質1
アルミニウム合金、ABS
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030437418-1639

4573465480121
グリーンクロス ポータブル扇風機 Folding Fan P11
暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
仕様・規格
幅(mm):198
奥行(mm):198
高さ(mm):104
最大風量(㎥/min)(50Hz):9
最大風量(㎥/min)(60Hz):8
伸長サイズ幅(mm):198
伸長サイズ奥行(mm):198
伸長サイズ高さ(mm):1000
充電電圧(A):DC 5V/2~4
充電時間(時間):約4~6
風速(m/s):3.0~4.5(±0.30)
稼働時間:3~16
刃の数:7枚
色:白
付属品:USBケーブル、リモコン
アルミニウム合金、ABS
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030437
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,151円
( 11,166円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です
・収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です
・バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機
・7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間
・付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます
・高さ調節と角度調整可能です
・上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能
・左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
【用途】
・暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
【材質】
・アルミニウム合金、ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル扇風機 Folding Fan P11の型番6300030437のページです。 型番6300030437に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル扇風機 Folding Fan P11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル扇風機 Folding Fan P11
扇風機 5枚羽 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式
ハンズフリー ポータブルネックファン
充電式LEDファン X45
扇風機 ハンディファン BP533
扇風機 ハンディファン 冷却 YL-004
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,151円15,959円5,683円24,709円3,587円4,730円
通常出荷日11日目11日目8日目8日目11日目11日目
奥行(mm)1982502502506060
高さ(mm)104120275370192185
幅(mm)1982502903355782.5
JANコード4573465480121457346548065749499080928774580646270303--
質量(g)1000.01800.0168.0002300.0125.000150.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました