ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

GENTI ホールガード 600S

GENTI ホールガード 600S 6300027752
通常単価(税別)
44,729円
税込単価
49,202円
通常出荷日:11日目

【特長】・GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027752
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300027752の仕様・寸法情報

JANコード
4580646361209
質量(g)
2900.0
トラスココード
401-3723
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027752401-3723

4580646361209
グリーンクロス GENTI ホールガード 600S
送電設備マンホール、浄化槽マンホールなどに。
仕様・規格
直径(mm):630(±3)
厚さ(mm):19(ズレ止め分±5)
耐荷重(kg):150
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量・質量単位
2.9kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027752
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,729円
( 49,202円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です
・重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働、だからと言って開放しっぱなしは大変危険です
・第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります
・そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます
【用途】
・送電設備マンホール、浄化槽マンホールなどに
【材質】
・スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GENTI ホールガード 600Sの型番6300027752のページです。 型番6300027752に関する仕様情報を記載しております。
GENTI ホールガード 600Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTI ホールガード 600S
GENTI ホールガード 600
蛍光コーナーガード レモン/黒
蛍光コーナーガード オレンジ/黒
ミスギアルミスロープ RCタイプ
ミスギアルミスロープ RA-Nタイプ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格44,729円44,729円12,901円12,901円169,335円193,351円
通常出荷日11日目11日目5日目5日目11日目11日目
JANコード458064636120945806463611934573454532220457345453221349389380006174938938000860
質量(g)2900.02600.0500.000500.00013000.013400.0
トラスココード401-3723401-3695145-5527145-5538574-8264574-8270
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)ウレタンスポンジウレタンスポンジアルミ縞板製アルミ縞板製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました