17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミスギキャスコーナー

ミスギキャスコーナー
通常単価(税別)
17,852円~25,078円
税込単価
19,637円~27,586円
通常出荷日:11日目

【特長】・安心の日本製で粘りと弾力性に優れたダクタイル鋳鉄製です・滑りにくい富士型ノンスリップ表面加工...

詳細を確認
  • キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042440574-8466

4938938000112
グリーンクロス ミスギキャスコーナー CA-050M メタリックグレー
ハイグレードな段差スロープに。
困った段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):300
奥行(mm):335
高さ(mm):45
色:メタリックグレー
適用車両:8tまで
ダクタイル鋳鉄製
質量・質量単位
5.5kg
6300042441574-8434

4938938000143
グリーンクロス ミスギキャスコーナー CA-070M メタリックグレー
ハイグレードな段差スロープに。
困った段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):300
奥行(mm):335
高さ(mm):65
色:メタリックグレー
適用車両:8tまで
ダクタイル鋳鉄製
質量・質量単位
5.9kg
6300042442574-8219

4938938000174
グリーンクロス ミスギキャスコーナー CA-100M メタリックグレー
ハイグレードな段差スロープに。
困った段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):300
奥行(mm):335
高さ(mm):95
色:メタリックグレー
適用車両:8tまで
ダクタイル鋳鉄製
質量・質量単位
6.2kg
6300042444574-8276

4938938000266
グリーンクロス ミスギキャスコーナー CA-150H メタリックグレー
ハイグレードな段差スロープに。
困った段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):300
奥行(mm):415
高さ(mm):145
色:メタリックグレー
適用車両:30tまで
ダクタイル鋳鉄製
質量・質量単位
8.7kg
6300042448574-8269

4938938000419
グリーンクロス ミスギキャスコーナー SA-070ーR メタリックグレー
ハイグレードな段差スロープに。
困った段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):250
奥行(mm):335
高さ(mm):65
色:メタリックグレー
適用車両:8tまで
ダクタイル鋳鉄製
質量・質量単位
2.7kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4938938000112
5500.0
574-8466
335
45
300
1個
4938938000143
5900.0
574-8434
335
65
300
1個
4938938000174
6200.0
574-8219
335
95
300
1個
4938938000266
8700.0
574-8276
415
145
300
1個
4938938000419
2700.0
574-8269
335
65
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,863円
( 19,649円 )
11日目
17,863円
( 19,649円 )
11日目
19,060円
( 20,966円 )
11日目
25,078円
( 27,586円 )
11日目
17,852円
( 19,637円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の日本製で粘りと弾力性に優れたダクタイル鋳鉄製です
・滑りにくい富士型ノンスリップ表面加工で、錆びにくく色落ちしにくい焼付塗装です
・高強度で割れたり、変形したりしにくく半永久的に使用可能です
・あらゆる段差に対応できる豊富なラインナップがございます
・適用車両は、M級:8t車まで/H級:30t車まで
【用途】
・ハイグレードな段差スロープに
・困った段差をやさしいスロープに
【材質】
・ダクタイル鋳鉄製

ご注意

  • キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスギキャスコーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスギキャスコーナー
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0065V 長さ2m グレー
蛍光コーナーガード オレンジ/黒
蛍光コーナーガード レモン/黒
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0090V 長さ2m 黄
アルミ製トラックステッパー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,852円-13,447円12,901円12,901円21,222円12,901円
通常出荷日11日目11日目5日目5日目11日目11日目
材質1ダクタイル鋳鉄製【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチールウレタンスポンジウレタンスポンジ【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチールアルミ合金、鉄、ゴム
色メタリックグレーグレーオレンジ/黒レモン/黒イエローシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト