17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミスギアルミスロープ RAタイプ

ミスギアルミスロープ RAタイプ
通常単価(税別)
112,720200,114
税込単価
123,992220,125
通常出荷日:11日目

【特長】・安心の日本製で設置簡単、置くだけで安心安全なスロープに早変わりします・豊富な種類とサイズのラ...

詳細を確認
  • 段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。
  • 車両にはお使いいただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042456574-8423

4938938000730
グリーンクロス ミスギアルミスロープ RA-200
困った階段・段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):905
奥行(mm):830
高さ(mm):50~200
最大荷重(Kg):200300
アルミ縞板製
質量・質量単位
8.9kg
6300042457574-8455

4938938000747
グリーンクロス ミスギアルミスロープ RA-300
困った階段・段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):800
奥行(mm):1250
高さ(mm):100~300
最大荷重(Kg):200300
アルミ縞板製
質量・質量単位
13.4kg
6300042458574-8450

4938938000754
グリーンクロス ミスギアルミスロープ RA-400
困った階段・段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):905
奥行(mm):1500
高さ(mm):50~400
最大荷重(Kg):300
アルミ縞板製
質量・質量単位
16.7kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4938938000730
8900.0
574-8423
830
50~200
905
1個
4938938000747
13400.0
574-8455
1250
100~300
800
1個
4938938000754
16700.0
574-8450
1500
50~400
905
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,720
( 123,992 )
11日目
151,601
( 166,761 )
11日目
200,114
( 220,125 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の日本製で設置簡単、置くだけで安心安全なスロープに早変わりします
・豊富な種類とサイズのラインナップがございます
・アルミだから軽くて錆びないです
・困った階段・段差をやさしいスロープに
【用途】
・住宅・マンション・店舗・各種公共施設などの階段・段差のバリアフリー化に最適です
【材質】
・アルミ縞板製

ご注意

  • 段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。
  • 車両にはお使いいただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスギアルミスロープ RAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスギアルミスロープ RAタイプ
ミスギアルミスロープ RA-Nタイプ
ミスギアルミスロープ RCタイプ
ミスギアルミスロープ RBタイプ
ネオコーナー 当板焼き付けと部品付き NCL-65 ビスタイプ 長さ2m ベージュ
SCL型直角コーナー用コーナーガード 当板付き SCL-0090V 長さ2m 黄
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格112,720-175,858155,241382,03711,09719,977
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1アルミ縞板製アルミ縞板製アルミ縞板製アルミ縞板製熱可塑性エラストマー、硬質樹脂【本体】軟質塩化ビニル樹脂(PVC)【当板】スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト