ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミスギアルミスロープ RCタイプ

ミスギアルミスロープ RCタイプ 6300042455
通常単価(税別)
155,241
税込単価
170,765
通常出荷日:11日目

【特長】・安心の日本製で設置簡単、置くだけで安心安全なスロープに早変わりします・豊富な種類とサイズのラ...

詳細を確認
  • 段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。
  • 車両にはお使いいただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300042455
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300042455の仕様・寸法情報

JANコード
4938938000617
質量(g)
13000.0
トラスココード
574-8264
材質1
アルミ縞板製
奥行(mm)
1250
高さ(mm)
100~300
全長(mm)
800
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042455574-8264

4938938000617
グリーンクロス ミスギアルミスロープ RC-300
困った階段・段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):800
奥行(mm):1250
高さ(mm):100~300
最大荷重(Kg):150
アルミ縞板製
質量・質量単位
13kg

型番リスト

表示件数
型番
6300042455
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,241
( 170,765 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の日本製で設置簡単、置くだけで安心安全なスロープに早変わりします
・豊富な種類とサイズのラインナップがございます
・アルミだから軽くて錆びないです
・困った階段・段差をやさしいスロープに
【用途】
・住宅・マンション・店舗・各種公共施設などの階段・段差のバリアフリー化に最適です
【材質】
・アルミ縞板製

ご注意

  • 段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。
  • 車両にはお使いいただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスギアルミスロープ RCタイプの型番6300042455のページです。 型番6300042455に関する仕様情報を記載しております。
ミスギアルミスロープ RCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスギアルミスロープ RCタイプ
ミスギアルミスロープ RBタイプ
ミスギアルミスロープ RA-Nタイプ
蛍光コーナーガード レモン/黒
アルミ製トラックステッパー
蛍光コーナーガード オレンジ/黒
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格155,241382,037175,85814,01514,01514,015
通常出荷日11日目11日目11日目5日目11日目5日目
JANコード493893800061749389380007614938938000860457345453222045356010341624573454532213
質量(g)13000.022300.013400.0500.0002000.0500.000
トラスココード574-8264574-8228574-8270145-5527683-8781145-5538
材質1アルミ縞板製アルミ縞板製アルミ縞板製ウレタンスポンジアルミ合金、鉄、ゴムウレタンスポンジ
奥行(mm)125020001250---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト