ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

GENTI ホールガード 600

GENTI ホールガード 600 6300027751
通常単価(税別)
46,250
税込単価
50,875
通常出荷日:11日目

【特長】・GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027751
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027751の仕様・寸法情報

JANコード
4580646361193
質量(g)
2600.0
トラスココード
401-3695
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027751401-3695

4580646361193
グリーンクロス GENTI ホールガード 600
道路用マンホールや、ポンプ槽などに。
仕様・規格
直径(mm):620(±3)
厚さ(mm):19
耐荷重(kg):150
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,250
( 50,875 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です
・重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働、だからと言って開放しっぱなしは大変危険です
・第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります
・そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます
【用途】
・道路用マンホールや、ポンプ槽などに
【材質】
・スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GENTI ホールガード 600の型番6300027751のページです。 型番6300027751に関する仕様情報を記載しております。
GENTI ホールガード 600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTI ホールガード 600
GENTI ホールガード 600S
蛍光コーナーガード レモン/黒
蛍光コーナーガード オレンジ/黒
アルミ製トラックステッパー
ミスギアルミスロープ RA-Nタイプ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格46,25046,25014,01514,01514,015175,858
通常出荷日11日目11日目5日目5日目11日目11日目
JANコード458064636119345806463612094573454532220457345453221345356010341624938938000860
質量(g)2600.02900.0500.000500.0002000.013400.0
トラスココード401-3695401-3723145-5527145-5538683-8781574-8270
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)ウレタンスポンジウレタンスポンジアルミ合金、鉄、ゴムアルミ縞板製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト