17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ

アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ
通常単価(税別)
19,797円~33,022円
税込単価
21,777円~36,324円
通常出荷日:11日目

【特長】・赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。【用途】・一般窓用に。【材質...

詳細を確認
  • 参考サイズでの表示になります。
  • 価格は寸法、スラットタイプにより変動します。
  • オレンジブック.Comの画像は、イメージの代表画像です。色目は色目画像をご確認お願い致します。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VEA25TB-090-1400-1800688-1909

-
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1400×1800
一般窓用に。
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
製作可能高さ:110~5000mm
製作可能幅:280~3000mm
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1400
高さ(mm):1800
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0g
VEA25TB-090-1600-1800688-1910

-
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1600×1800
一般窓用に。
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
製作可能高さ:110~5000mm
製作可能幅:280~3000mm
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1600
高さ(mm):1800
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0g
VEA25TB-090-2000-1800688-1908

-
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 2000×1800
一般窓用に。
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
製作可能高さ:110~5000mm
製作可能幅:280~3000mm
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):2000
高さ(mm):1800
はね幅(mm):25
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

トラスココード

最小発注数量
1380
1080
633-4612
1個
1830
1080
633-4645
1個
1080
1200
633-4656
1個
1380
1200
633-4649
1個
1080
1280
633-4602
1個
1380
1280
633-4658
1個
1830
1280
633-4639
1個
1800
1400
688-1909
1個
1380
1480
633-4647
1個
1830
1480
633-4614
1個
1800
1600
688-1910
1個
1080
1640
633-4646
1個
1380
1640
633-4595
1個
1830
1640
633-4636
1個
2100
1640
633-4606
1個
1080
1700
633-4626
1個
1380
1700
633-4611
1個
1830
1700
633-4608
1個
1080
1780
633-4638
1個
1380
1780
633-4621
1個
1830
1780
633-4637
1個
2100
1780
633-4631
1個
1800
2000
688-1908
1個
1080
600
633-4624
1個
1380
600
633-4655
1個
1080
700
633-4661
1個
1380
700
633-4601
1個
1080
800
633-4603
1個
1380
800
633-4662
1個
1080
840
633-4622
1個
1380
840
633-4623
1個
1830
840
633-4633
1個
1080
880
633-4599
1個
1380
880
633-4653
1個
1830
880
633-4597
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,407円
( 24,648円 )
11日目
25,606円
( 28,167円 )
11日目
21,565円
( 23,722円 )
11日目
22,407円
( 24,648円 )
11日目
23,080円
( 25,388円 )
11日目
24,006円
( 26,407円 )
11日目
27,802円
( 30,582円 )
11日目
26,708円
( 29,379円 )
11日目
25,438円
( 27,982円 )
11日目
29,570円
( 32,527円 )
11日目
28,223円
( 31,045円 )
11日目
25,101円
( 27,611円 )
11日目
26,623円
( 29,285円 )
11日目
31,170円
( 34,287円 )
11日目
32,432円
( 35,675円 )
11日目
25,101円
( 27,611円 )
11日目
26,623円
( 29,285円 )
11日目
31,170円
( 34,287円 )
11日目
25,101円
( 27,611円 )
11日目
26,623円
( 29,285円 )
11日目
31,170円
( 34,287円 )
11日目
32,432円
( 35,675円 )
11日目
33,022円
( 36,324円 )
11日目
19,797円
( 21,777円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
19,881円
( 21,869円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
19,881円
( 21,869円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
21,397円
( 23,537円 )
11日目
23,838円
( 26,222円 )
11日目
20,639円
( 22,703円 )
11日目
21,397円
( 23,537円 )
11日目
23,838円
( 26,222円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
【用途】
・一般窓用に。
【材質】
・ヘットボックス:スチール
・スラット:アルミニウム合金

ご注意

  • 参考サイズでの表示になります。
  • 価格は寸法、スラットタイプにより変動します。
  • オレンジブック.Comの画像は、イメージの代表画像です。色目は色目画像をご確認お願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
遮熱アルミ箔シート
遮光・遮熱シート 45STDシリーズ
スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ
スコッチティント 遮熱(NANOシリーズ) NANO40S 1016mmX切売
メーカーTOSO(トーソー)トラスコ中山トラスコ中山アズワンスリーエムジャパングリーンクロス
通常価格19,797円-9,766円 -15,561円 -2,216円124,810円 -18,275円
通常出荷日11日目11日目1日目〜1日目6日目〜11日目
色ピュアホワイト(ツヤあり)-----
材質1ヘットボックス:スチール-----
材質2スラット:アルミニウム合金-----
よく一緒に購入される商品

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト