17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トラスコ中山 パレットカバー クリアシートタイプ

トラスコ中山 パレットカバー クリアシートタイプ
通常単価(税別)
15,934円~18,463円
税込単価
17,527円~20,309円
通常出荷日:1日目

【特長】・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PC-13A690-7967

4550414255856
TRUSCO パレットカバー 1300X1300X1300 クリア
屋外パレットの保護。
仕様・規格
側面一面ファスナー付
引張強度(N/5cm):550×450
ファスナー部アルミ合金
色:クリア
間口(mm):1300
奥行(mm):1300
高さ(mm):1300
厚さ(mm):0.5
ハトメ数(個):8
ハトメピッチ(cm):90
本体部:ポリオレフィン
質量・質量単位
1.7kg
PC-15A690-7968

4550414255863
TRUSCO パレットカバー 1500X1500X1300 クリア
屋外パレットの保護。
仕様・規格
側面一面ファスナー付
引張強度(N/5cm):550×450
ファスナー部アルミ合金
色:クリア
間口(mm):1500
奥行(mm):1500
高さ(mm):1300
厚さ(mm):0.5
ハトメ数(個):8
ハトメピッチ(cm):90
本体部:ポリオレフィン
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4550414255856
690-7967
1700.0
1300
1300
1個
4550414255863
690-7968
2000.0
1500
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,934円
( 17,527円 )
1日目
18,463円
( 20,309円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
・雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。
・焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
・中の商品の判別がしやすい透明タイプです。
【用途】
・屋外パレットの保護。
【材質】
・本体部:ポリオレフィン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 パレットカバー クリアシートタイプ
パレットカバー(透明タイプ)
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
高耐候性UVパレットカバー (#3400)
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,934円-8,163円 -6,775円 -8,680円 -6,586円7,478円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
高さ(mm)1300-1200-120150
材質1本体部:ポリオレフィンポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)-再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)
ハトメピッチ(cm)90-----
ハトメ数(個)8-----
厚さ(mm)0.5-0.11---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト