17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ヤツヤ式縄梯子

ヤツヤ式縄梯子
通常単価(税別)
32,390円~92,337円
税込単価
35,629円~101,571円
通常出荷日:5日目

【特長】・備え有れば憂いなしです・火災・豪雨・冠水時などまさかの時の命綱・非常用縄はしご・足をかけやす...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
12012619-2703

-
八ツ矢 ヤツヤ式縄梯子小カギ付 5m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:317mm、有効長さ:4.3m
横桟(ステップ):巾360mm×奥行35mm×厚み25mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)
横桟/天然木 鉄バンド付
脚/ポリエチレン
フック/16mm径鉄マル棒
質量・質量単位
6.8g
12014619-8969

-
八ツ矢 ヤツヤ式縄梯子小カギ付 8m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:317mm、有効長さ:7.3m
横桟(ステップ):巾360mm×奥行35mm×厚み25mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/16mm径鉄マル棒
質量・質量単位
9.9g
12016619-4302

-
八ツ矢 ヤツヤ式縄梯子小カギ付 10m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:317mm、有効長さ:9.3m
横桟(ステップ):巾360mm×奥行35mm×厚み25mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/16mm径鉄マル棒
質量・質量単位
12000g
12018619-4265

-
八ツ矢 ヤツヤ式縄梯子小カギ付 15m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:317mm、有効長さ:14.3m
横桟(ステップ):巾360mm×奥行35mm×厚み25mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/16mm径鉄マル棒
質量・質量単位
17.8g
12030619-4242

-
八ツ矢 ヤツヤ式縄梯子大カギ付 5m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:317mm、有効長さ:4.3m
横桟(ステップ):巾360mm×奥行35mm×厚み25mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/16mm径鉄マル棒
質量・質量単位
8.3g
12032619-2712

-
八ツ矢 ヤツヤ式縄梯子大カギ付 10m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:317mm、有効長さ:9.3m
横桟(ステップ):巾360mm×奥行35mm×厚み25mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/16mm径鉄マル棒
質量・質量単位
13.5g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

仕様

最小発注数量
4979404330852
6.800
619-2703
4.3(有効長さ)
小カギ付
1個
4979404330869
9.900
619-8969
7.3(有効長さ)
小カギ付
1個
4979404330876
12000
619-4302
9.3(有効長さ)
小カギ付
1個
4979404330883
17.800
619-4265
14.3(有効長さ)
小カギ付
1個
4979404330807
8.300
619-4242
4.3(有効長さ)
大カギ付
1個
4979404330821
13.500
619-2712
9.3(有効長さ)
大カギ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,390円
( 35,629円 )
5日目
50,080円
( 55,088円 )
5日目
61,841円
( 68,025円 )
5日目
92,337円
( 101,571円 )
5日目
37,605円
( 41,366円 )
5日目
72,462円
( 79,708円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・備え有れば憂いなしです
・火災・豪雨・冠水時などまさかの時の命綱
・非常用縄はしご
・足をかけやすい木製ステップの縄ばしごです
・フックは60ミリのパイプがぴったり入り、はずれ止めの付いたS型の小カギです
・ロープの芯にワイヤーが入っているのでロープが伸びにくく揺れが少ない
・ステップの突起物(脚)が壁面にあたり、足を掛けやすい

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤツヤ式縄梯子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤツヤ式縄梯子
アルミ縄はしご
縄梯子収納箱
セフティロープ
アルミ縄梯子MSカギ付
避難用縄梯子12mm×3m
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAアズワン
通常価格32,390円-34,755円 -78,459円 -15,052円 -40,991円 -27,075円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目8日目
材質1ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)ロープ:リキロンロープ(ワイヤ芯入り)材質:ステンレス材質:ロープ/10mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/ABS樹脂(鉄芯入)、--
材質2横桟/天然木 鉄バンド付横桟:アルミ----
材質3脚/ポリエチレン脚:耐衝撃性PP鉄芯入り----
材質4フック/16mm径鉄マル棒フック:鉄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト