17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

縄梯子収納箱

縄梯子収納箱
通常単価(税別)
90,086円~94,550円
税込単価
99,095円~104,005円
通常出荷日:5日目

【特長】・縄はしごの保管に便利です【材質】・ステンレス

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
12075620-0647

-
八ツ矢 縄梯子収納箱 4~7m用仕様・規格
サイズ:幅480×奥行き350×高さ395mm
材質:ステンレス
質量・質量単位
6.6g
12079620-0639

-
八ツ矢 縄梯子収納箱8~15m用仕様・規格
サイズ:幅480×奥行き450×高さ455mm
材質:ステンレス
質量・質量単位
8.6g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
6.600
620-0647
4~7m用
1個
8.600
620-0639
8~15m用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,086円
( 99,095円 )
5日目
94,550円
( 104,005円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縄はしごの保管に便利です
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縄梯子収納箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縄梯子収納箱
ヤツヤ式縄梯子
アルミ縄はしご
セフティロープ
アルミ縄梯子MSカギ付
避難用縄梯子12mm×3m
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAアズワン
通常価格90,086円-39,477円 -38,535円 -18,864円 -45,020円 -27,079円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目8日目
材質1材質:ステンレスロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)ロープ:リキロンロープ(ワイヤ芯入り)材質:ロープ/10mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/ABS樹脂(鉄芯入)、--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト