17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミ縄梯子MSカギ付

アルミ縄梯子MSカギ付
通常単価(税別)
45,020円~76,714円
税込単価
49,522円~84,385円
通常出荷日:5日目

【特長】・備え有れば憂いなし、火災・豪雨・冠水時などまさかの時の命綱になります・ロープの芯にワイヤーが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
120500619-7396

-
八ツ矢 アルミ縄梯子 MSカギ付 5m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:320mm、有効長さ:5m
横桟(ステップ)巾340mm×奥行19mm×厚み20mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄マル棒
質量・質量単位
6g
120501619-7392

-
八ツ矢 アルミ縄梯子 MSカギ付 8m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:320mm、有効長さ:8m
横桟(ステップ)巾340mm×奥行19mm×厚み20mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄マル棒
質量・質量単位
7.8g
120510619-2681

-
八ツ矢 アルミ縄梯子 MLカギ付 5m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:320mm、有効長さ:5m
横桟(ステップ)巾340mm×奥行19mm×厚み20mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/19mm径鉄マル棒
質量・質量単位
6g
120511619-8982

-
八ツ矢 アルミ縄梯子 MLカギ付 8m仕様・規格
サイズ:ロープ巾:320mm、有効長さ:8m
横桟(ステップ)巾340mm×奥行19mm×厚み20mm
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/19mm径鉄マル棒
質量・質量単位
7.8g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

長さ(m)

仕様

最小発注数量
4979404335208
6.000
619-7396
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄マル棒
5(有効長さ)
MSカギ付
1個
4979404335215
7.800
619-7392
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄マル棒
8(有効長さ)
MSカギ付
1個
4979404335246
6.000
619-2681
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/19mm径鉄マル棒
5(有効長さ)
MLカギ付
1個
4979404335253
7.800
619-8982
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/19mm径鉄マル棒
8(有効長さ)
MLカギ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,020円
( 49,522円 )
5日目
70,686円
( 77,755円 )
5日目
46,279円
( 50,907円 )
5日目
76,714円
( 84,385円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・備え有れば憂いなし、火災・豪雨・冠水時などまさかの時の命綱になります
・ロープの芯にワイヤーが入っているのでロープが伸びにくく揺れが少ないです
・ステップの突起物(脚)が壁面にあたり、足を掛けやすいです
・MSフックは内寸130ミリ幅のコの字型のフックです
【用途】
・非常用縄はしごです
・非常用以外にも、法面の除草作業、タンク内の清掃作業、土木工事などでも
【材質】
・ロープ:12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)
・横桟:アルミ
・脚:耐衝撃PP(鉄芯入)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ縄梯子MSカギ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ縄梯子MSカギ付
縄梯子収納箱
ヤツヤ式縄梯子
伸縮脚付2連はしご
アルミ2連はしご HD2シリーズ
アルミ2連はしご HD2型 
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAタスコ長谷川工業長谷川工業
通常価格45,020円-90,086円 -39,477円 -124,590円95,035円 -107,087円
通常出荷日5日目5日目5日目2日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト