ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

丸型テントウェイト20kg

通常単価(税別)
25,631
税込単価
28,194
通常出荷日:11日目

【特長】・杭が打てない状況でもテントを安全にご使用頂けます・重ねて使用できます【用途】・テントの安定性...

詳細を確認
  • 設置の際は保護具を着用してください。
  • 集会用テント、イベントテントには丸型が適しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300008109の仕様・寸法情報

JANコード
4580646259674
トラスココード
255-8411
質量(g)
20000
材質1
鉄鋳物(亜鉛メッキ)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008109255-8411

4580646259674
グリーンクロス 丸型テントウェイト20kg
テントの安定性確保に。
仕様・規格
サイズ:約Φ24×高さ11.4cm
鉄鋳物(亜鉛メッキ)
質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,631
( 28,194 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・杭が打てない状況でもテントを安全にご使用頂けます
・重ねて使用できます
【用途】
・テントの安定性確保に
【材質】
・鉄鋳物(亜鉛メッキ)

ご注意

  • 設置の際は保護具を着用してください。
  • 集会用テント、イベントテントには丸型が適しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型テントウェイト20kgの型番6300008109のページです。 型番6300008109に関する仕様情報を記載しております。
丸型テントウェイト20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型テントウェイト20kg
メッキガードフェンス2 H1800×W1800
スライド扉付フェンス
フェンスフェンス用バンド
グリーンクロス ヘビーウエイト
マンホール屏風用シート 四面
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格25,63116,87132,1017095,28437,771
通常出荷日11日目11日目11日目2日目11日目11日目
JANコード458064625967445826434966014582643483380456246148952845624614895974582643468646
トラスココード255-8411676-9690629-6837783-7836854-7584597-8889
質量(g)2000012000.022500.0200.09500.02100.0
材質1鉄鋳物(亜鉛メッキ)スチールスチールドブメッキ製鋳物ドブメッキ製PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト