ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種【3個入り】

通常単価(税別)
9,424円
税込単価
10,366円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全と品質のVDE認証工具、ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズです。・VDE・GS規格に対応し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02NG0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

1600A02NG0の仕様・寸法情報

セット内容
ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各、1L-BOXXハーフインレイ×1
セット入数(点)
3
JANコード
4053423246933
質量(g)
729.000
トラスココード
689-9654
材質1
金属部:クロムバナジウム合金鋼

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1600A02NG0689-9654

4053423246933
ボッシュ 絶縁ハンドツール 3種セット
線材などの加工(曲げる、切断など)に。
仕様・規格
全長:180mm(ペンチ)、200mm(ニッパー)、200mm(ラジオペンチ)
切断能力:硬線1.6mm
ロックウェル硬さ:57~63 HRC
耐電圧:1000V
セット内容:ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各、1L-BOXXハーフインレイ×1
セット入数(点):3
金属部:クロムバナジウム合金鋼
質量・質量単位
729g

型番リスト

表示件数
型番
1600A02NG0
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,424円
( 10,366円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全と品質のVDE認証工具、ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズです。
・VDE・GS規格に対応しています。
・IEC60900適合です。
・金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドルです。
・ソフトグリップです。
【用途】
・線材などの加工(曲げる、切断など)に。
【材質】
・金属部:クロムバナジウム合金鋼
【セット内容】
・ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1
・L-BOXXハーフインレイ×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種の型番1600A02NG0のページです。 型番1600A02NG0に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種
絶縁ペンチ
ラジオペンチ RP
絶縁ラジオペンチ“VDE8132”
絶縁ラジオペンチ 2506-160
絶縁ラジオペンチ 2526-160
メーカーボッシュトラスコ中山スリーピークス技研GEDOREクニペックスクニペックス
通常価格9,424円5,013円2,767円 -2,893円 -5,113円8,257円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目2日目
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各、1L-BOXXハーフインレイ×1-----
セット入数(点)3-----
JANコード4053423246933-----
質量(g)729.000-----
トラスココード689-9654-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました