17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SWJ型用手すり

SWJ型用手すり
通常単価(税別)
25,96328,085
税込単価
28,55930,894
通常出荷日:4日目

【特長】・手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SWJ-TEP1B162-7358

PiCa SWJ型用手すり仕様・規格
SWJ型用手すり
品名:SWJ型用手すり
手すり高さ(mm):205
-
質量・質量単位
2kg
SWJ-TEP2B162-7331

PiCa SWJ型用手すり仕様・規格
SWJ型用手すり
品名:SWJ型用手すり
手すり高さ(mm):205
-
質量・質量単位
1.4kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全長(m)

最小発注数量
162-7358
2000.0
1860
1個
162-7331
1400.0
1350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,085
( 30,894 )
4日目
25,963
( 28,559 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SWJ型用手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWJ型用手すり
LRS型用手すり
DWR用手すり
連結式大型作業台 手すりフルセット
アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型
アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格25,963-11,55857,240135,797 -387,277 -329,925 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目5日目〜8日目
手すり高さ(mm)205-900--900
品名SWJ型用手すりLRS型用手すり----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト