ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

FG作業台用 片手すり天場L

FG作業台用 片手すり天場L FGN-TKL26-25
通常単価(税別)
47,568
税込単価
52,325
通常出荷日:4日目

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです【用途...

詳細を確認
  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FGN-TKL26-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FGN-TKL26-25の仕様・寸法情報

適合機種
HG-3690
JANコード
4989247617775
トラスココード
566-1640
質量(g)
7300.0
材質1
アルミ合金
タイプ
片手すり天板L

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FGN-TKL26-25566-1640

4989247617775
PiCa 片手すり天板L 手すり高さ900mm、1100mm兼用
作業台からの転落防止用に。
仕様・規格
手すり高さ900mm・1100mm兼用タイプ
適合機種:HG-3690
タイプ:片手すり天板L
アルミ合金
質量・質量単位
7.3kg

型番リスト

表示件数
型番
FGN-TKL26-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,568
( 52,325 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです
【用途】
・作業台からの転落防止用に
【材質】
・アルミ合金
・FGN-YT4×1
・FGN-HT6×1
・FGN-KT225×1
・FGN-STH×1

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FG作業台用 片手すり天場Lの型番FGN-TKL26-25のページです。 型番FGN-TKL26-25に関する仕様情報を記載しております。
FG作業台用 片手すり天場Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FG作業台用 片手すり天場L
FG作業台用 手すり
PiCa FG用キャスター
DWR用手すり
折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1
PiCa FG用 アジャスター
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格47,56863,97818,67357,240127,82815,331
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
適合機種HG-3690HG-3690FGN・FGC・FGR・FGK-4段/FGN・FGC・FGR-5段DWR-90A~150ADXR-120FGN・FGC・FGR・FGKシリーズ(スプリングキャスターとの併用不可)、DG、UG
JANコード498924761777549892476177514989247163579498924722853749892479910284989247163593
トラスココード566-1640566-1646542-5859162-7424496-3831563-0173
質量(g)7300.010000.0100010200.09200.0500.000
材質1アルミ合金アルミ合金キャスター部:ゴムアルミ合金アルミ合金-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト