ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LRS型用手すり

LRS型用手すり LRS-TEP1
通常単価(税別)
11,558
税込単価
12,714
通常出荷日:4日目

【特長】・LRS26左右各1本、LRS31左右各2本まで取付可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LRS-TEP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LRS-TEP1の仕様・寸法情報

トラスココード
162-7334
品名
LRS型用手すり
質量(g)
600.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LRS-TEP1162-7334

PiCa LRS型用手すり仕様・規格
LRS型用手すり
品名:LRS型用手すり
-
質量・質量単位
600g

型番リスト

表示件数
型番
LRS-TEP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,558
( 12,714 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LRS26左右各1本、LRS31左右各2本まで取付可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LRS型用手すりの型番LRS-TEP1のページです。 型番LRS-TEP1に関する仕様情報を記載しております。
LRS型用手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LRS型用手すり
PiCa FG用キャスター
DWR用手すり
FG作業台用 手すり
DXV用手すり 挿込型
折りたたみ作業台"DWR型"
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格11,55818,67357,24063,97836,090226,684
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
トラスココード162-7334542-5859162-7424566-1646437-3708322-8103
品名LRS型用手すりFG用背面キャスター----
質量(g)600.000100010200.010000.05000.033500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト