17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

DWR用手すり 高さ1100mmタイプ

DWR用手すり 高さ1100mmタイプ
通常単価(税別)
24,834円~66,609円
税込単価
27,317円~73,270円
通常出荷日:4日目

【特長】・手すり高さ1100mmタイプです【用途】・DWRに手すりが必要な際に【材質】・アルミ合金

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DWR-TE1B11H322-8097

-
PiCa DWR用天板三方手すり
DWRに手すりが必要な際に。
仕様・規格
高さ1100mmの天板三方手すり
品名:DWR用天板三方手すり
適合機種:DWR-90A~180A
色:シルバー
アルミ合金
質量・質量単位
8.7kg
DWR-TE3BB11H322-8101

-
PiCa DWR用階段両手すり天板三方
DWRに手すりが必要な際に。
仕様・規格
高さ1100mmの階段両手すり天板三方
品名:DWR用階段両手すり天板三方
適合機種:DWR-180A
色:シルバー
アルミ合金
質量・質量単位
11.9kg
DWR-TE6BB11H322-8102

-
PiCa DWR用階段両手すり天板二方
DWRに手すりが必要な際に。
仕様・規格
高さ1100mmの階段両手すり天板二方
品名:DWR用階段両手すり天板二方
適合機種:DWR-180A
色:シルバー
アルミ合金
質量・質量単位
10kg
DWR-TEP5B11H322-8098

-
PiCa DWR用スタンション(天板二方手すり用)
DWRに手すりが必要な際に。
仕様・規格
品名:DWR用スタンション(天板二方手すり用)
適合機種:DWR-90A~180A
色:シルバー
アルミ合金
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

品名

質量(g)

最小発注数量
DWR-90A~180A
322-8097
DWR用天板三方手すり
8700.0
1個
DWR-180A
322-8101
DWR用階段両手すり天板三方
11900.0
1個
DWR-180A
322-8102
DWR用階段両手すり天板二方
10000.0
1個
DWR-90A~180A
322-8098
DWR用スタンション(天板二方手すり用)
1100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,971円
( 62,668円 )
4日目
66,609円
( 73,270円 )
4日目
60,939円
( 67,033円 )
4日目
24,834円
( 27,317円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すり高さ1100mmタイプです
【用途】
・DWRに手すりが必要な際に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DWR用手すり 高さ1100mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DWR用手すり 高さ1100mmタイプ
折りたたみ作業台"DWR型"
連結式作業台 DG型
ピカ 踏台BlackEdition WAS-BK型
DWR用手すり
折りたたみ式作業台 DWR型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格24,834円-244,954円21,218円 -16,078円 -58,756円105,747円 -
通常出荷日4日目1日目9日目〜18日目1日目1日目
色シルバーシルバーシルバーブラック--
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト