ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

FG作業台用 手すり

FG作業台用 手すり FGN-TF26-25
通常単価(税別)
63,978
税込単価
70,376
通常出荷日:4日目

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです【用途...

詳細を確認
  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FGN-TF26-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FGN-TF26-25の仕様・寸法情報

適合機種
HG-3690
JANコード
4989247617751
トラスココード
566-1646
質量(g)
10000.0
材質1
アルミ合金
タイプ
フルセット手すり

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FGN-TF26-25566-1646

4989247617751
PiCa フルセット手すり 手すり高さ900mm、1100mm兼用
作業台からの転落防止用に。
仕様・規格
手すり高さ900mm・1100mm兼用タイプ
適合機種:HG-3690
タイプ:フルセット手すり
アルミ合金
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
FGN-TF26-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,978
( 70,376 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです
【用途】
・作業台からの転落防止用に
【材質】
・アルミ合金
・FGN-YT4×2
・FGN-HT6×1
・FGN-KT225×2

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FG作業台用 手すりの型番FGN-TF26-25のページです。 型番FGN-TF26-25に関する仕様情報を記載しております。
FG作業台用 手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FG作業台用 手すり
PiCa FG用キャスター
DWR用手すり
折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1
PiCa FG用 アジャスター
DXV用手すり 挿込型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格63,97818,67357,240127,82815,33136,090
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目
適合機種HG-3690FGN・FGC・FGR・FGK-4段/FGN・FGC・FGR-5段DWR-90A~150ADXR-120FGN・FGC・FGR・FGKシリーズ(スプリングキャスターとの併用不可)、DG、UG-
JANコード498924761775149892471635794989247228537498924799102849892471635934989247620027
トラスココード566-1646542-5859162-7424496-3831563-0173437-3708
質量(g)10000.0100010200.09200.0500.0005000.0
材質1アルミ合金キャスター部:ゴムアルミ合金アルミ合金-アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト