17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

移動式足場オプション 床付き布わく 500mm幅タイプ

移動式足場オプション 床付き布わく 500mm幅タイプ
通常単価(税別)
23,69439,549
税込単価
26,06343,504
通常出荷日:1日目

【特長】・サビに強く耐久性に優れています・表面はプレス式ノンスリップ加工です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
STZR-F0650A381-2701

4989247389306
PiCa オプション 床付き布わく仕様・規格
芯寸法(mm):610
幅(mm):500
-
質量・質量単位
5g
STZR-F1550A381-2648

4989247389245
PiCa オプション 床付き布わく仕様・規格
芯寸法(mm):1524
幅(mm):500
-
質量・質量単位
9.1g
STZR-F1850A381-2700

4989247389221
PiCa オプション 床付き布わく仕様・規格
芯寸法(mm):1829
幅(mm):500
-
質量・質量単位
10.5g
STZR-M0950A381-2666

4989247389276
PiCa オプション 床付き布わく仕様・規格
芯寸法(mm):900
幅(mm):500
-
質量・質量単位
6.3g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

芯寸法

(mm)

最小発注数量
4989247389306
381-2701
5000.0
610
1個
4989247389245
381-2648
9100.0
1524
1個
4989247389221
381-2700
10500.0
1829
1個
4989247389276
381-2666
6300.0
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,694
( 26,063 )
1日目
38,350
( 42,185 )
1日目
39,549
( 43,504 )
1日目
27,669
( 30,436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強く耐久性に優れています
・表面はプレス式ノンスリップ加工です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

移動式足場オプション 床付き布わく 500mm幅タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式足場オプション 床付き布わく 500mm幅タイプ
移動式足場オプション 床付き布わく 250mm幅タイプ
上わく付き踏台 MFT
上わく付き踏台 コメット
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)
ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションアルインコナカオ
通常価格23,694-26,525 -20,954 -22,814 -67,500 -379,486
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜8日目
よく一緒に購入される商品

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト