ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ツールカート KT

ツールカート KT 146154
通常単価(税別)
24,328円
税込単価
26,761円
通常出荷日:11日目

【特長】・ウレタン巻キャスター採用で静かで滑らかな動きです・握りやすい左右2箇所の持ち手になっています...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

146154
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

146154の仕様・寸法情報

均等積載量(kg/段)
60
最大積載量(kg/台)
120
色
黒
段数(段)
2
均等積載量(kg/段)下棚
60
均等積載量(kg/段)上棚
60
JANコード
4932134239116
質量(g)
8300.0
トラスココード
354-6778
材質1
トレイ:ポリプロピレン
材質2
支柱:アルミ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
146154354-6778

4932134239116
緑十字 ツールカート KT-707E 黒 750×460×940 トレイ2段
工具等の持ち運びや整理整頓に。
仕様・規格
最大積載量(kg/台):120
均等積載量(kg/段):60
均等積載量(kg/段)上棚:60
均等積載量(kg/段)下棚:60
段数(段):2
色:黒
トレイ内寸(mm):410×610
サイズ(mm):750×460×高さ940
トレイ:ポリプロピレン
支柱:アルミ
質量・質量単位
8.3kg

型番リスト

表示件数
型番
146154
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,328円
( 26,761円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン巻キャスター採用で静かで滑らかな動きです
・握りやすい左右2箇所の持ち手になっています
・自在キャスターで全方向にスムーズ移動ができます
【用途】
・工具等の持ち運びや整理整頓に
【材質】
・トレイ:ポリプロピレン
・支柱:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールカート KTの型番146154のページです。 型番146154に関する仕様情報を記載しております。
ツールカート KTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールカート KT
フィールドカート
パソコンカート
メディカルPCカート
ショッピングカート タイプ4
ショッピングカート タイプ30
メーカー日本緑十字社グリーンクロストラスコ中山アズワン中日販売中日販売
通常価格24,328円5,054円117,067円 -100,317円14,863円23,173円
通常出荷日11日目11日目19日目35日目4日目4日目
均等積載量(kg/段)60-----
最大積載量(kg/台)120-----
色黒-----
段数(段)2-----
均等積載量(kg/段)下棚60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました