17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

防水ヒーター

通常単価(税別)
33,149円~62,364円
税込単価
36,464円~68,600円
通常出荷日:11日目

【特長】・高さが750mmと、大きめのサイズの防水足元ヒーターです。・ヒーター管の背面にある反射板の配...

詳細を確認
  • 絶対に改造はしないでください。
  • また、必ず交流100Vでご使用ください。
  • 濡れた手で機器を操作しないでください。
  • 機器運転中や電源オフ直後は、防護網などに触れないようにし、子供が近寄らないようにしてください。
  • 機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管しないでください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300047708613-8761

4580046471386
グリーンクロス 防水グランドサラマンダーヒーター IPx5
足元の暖房に。
仕様・規格
電源(V):100
消費電力(kW)(50/60Hz):0.7と1.4で切替可能
本体寸法(mm)幅:220
本体寸法(mm)奥行:220
本体寸法(mm)高さ:750
電源コード長さ(m):1.8
プラグ有無:防雨タイプアース端子付3端子プラグ
設置タイプ:床置きモデル
防水仕様:IPx5屋外常時設置可
設計寿命(時間):7000
暖房範囲:半径約1.6m以内
機能:転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定、120°回転、360°回転で切替可)
アルミ
質量・質量単位
3.4kg
6300047709614-1953

4580046471317
グリーンクロス 防水サラマンダーヒーター IPx5
足元の暖房に。
仕様・規格
電源(V):100
消費電力(kW)(50/60Hz):0.6と1.2で切替可能
本体寸法(mm)幅:220
本体寸法(mm)奥行:220
本体寸法(mm)高さ:550
電源コード長さ(m):1.8
プラグ有無:防雨タイプ2端子プラグ
設置タイプ:床置きモデル
防水仕様:IPx5屋外常時設置可
設計寿命(時間):7000
暖房範囲:半径約1.5m以内
機能:転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定、120°回転、360°回転で切替可)
アルミ
質量・質量単位
2.9kg
6300047710613-7197

4580046471324
グリーンクロス 防水ラウンドヒーター IPx5
足元の暖房に。
仕様・規格
電源(V):100
消費電力(kW)(50/60Hz):0.3と0.6で切替可能
本体寸法(mm)幅:220
本体寸法(mm)奥行:220
本体寸法(mm)高さ:410
電源コード長さ(m):1.8
プラグ有無:防雨タイプ2端子プラグ
設置タイプ:床置きモデル
防水仕様:IPx5
設計寿命(時間):4000
暖房範囲:半径約1m以内
機能:転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定、120°回転、360°回転で切替可)
アルミ
質量・質量単位
2.4kg

型番リスト

表示件数

本体寸法(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

消費電力(kW)(50/60Hz)

プラグ有無

最小発注数量
750
4580046471386
3400.0
613-8761
0.7と1.4で切替可能
防雨タイプアース端子付3端子プラグ
1個
550
4580046471317
2900.0
614-1953
0.6と1.2で切替可能
防雨タイプ2端子プラグ
1個
410
4580046471324
2400.0
613-7197
0.3と0.6で切替可能
防雨タイプ2端子プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,364円
( 68,600円 )
11日目
47,784円
( 52,562円 )
11日目
33,149円
( 36,464円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが750mmと、大きめのサイズの防水足元ヒーターです。
・ヒーター管の背面にある反射板の配置を最適化することで、熱エネルギーを逃がすことなく効率的に放射し、しっかりと暖かさを伝えます。
・季節や利用者との距離にあわせて、暖かさは強・弱の切り替えが可能です。
・足元ヒーターはお子様も触ることができるところに設置するため、防護網に特殊植毛加工を施して触ってもヤケドしずらくなっています。
・万一の転倒でも、自動OFF機能により動作を停止しますので安心です。
・元に戻すことで自動復旧しますので取り扱いも簡単です。
・IPx5準拠の防水仕様なので、屋外でも安心して使用できます。
・電源プラグも防雨タイプのプラグとなっていますので、気になる電源部分もしっかり防水が可能です。
・首振りは固定、120°回転、360°回転を選べるので、前側だけでなくぐるっと周りを暖めることも可能です。
・周りから火が移ってきても、UL94V-0に準拠した難燃素材を採用しているので、火が燃え広がらず安全性が向上しています。
【用途】
・足元の暖房に。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 絶対に改造はしないでください。
  • また、必ず交流100Vでご使用ください。
  • 濡れた手で機器を操作しないでください。
  • 機器運転中や電源オフ直後は、防護網などに触れないようにし、子供が近寄らないようにしてください。
  • 機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ヒーター
お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WA
コンフォーフェアリー 2000・シルバー 本体のみ
コンフォーペガサス・シルバー 本体のみ
コンフォーペガサス・黒 本体のみ
コンフォーフェアリー・シルバー100V・スタンド付オプション(横向き取付用)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格33,149円-55,202円135,633円128,637円128,637円135,633円
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目8日目
電源(V)100100単相200 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz
本体寸法(mm)奥行220115106130130450
本体寸法(mm)幅220460661893893661
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
電源コード長さ(m)1.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト