17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ハトメ数(個)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

防炎養生メッシュシート【5~10個入り】

防炎養生メッシュシート
通常単価(税別)
24,855円~40,743円
税込単価
27,341円~44,817円
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減、防炎性や飛来落下防止効果に優れており安全です・軽く、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008569252-9872

4580646264869
グリーンクロス メッシュシート 黒 0.9×6.3m ハトメ450ピッチ
低層住宅用壁面養生や防塵や防砂などの下敷養生に。
仕様・規格
防炎認定取得
目合1mm
色:黒
幅(m):0.9
長さ(m):6.3
ハトメピッチ(cm):45
ポリエステル
質量・質量単位
7.4kg
6300008574252-9875

4580646264913
グリーンクロス メッシュシート グレー 0.9×5.1m ハトメ300ピッチ
低層住宅用壁面養生や防塵や防砂などの下敷養生に。
仕様・規格
防炎認定取得
目合1mm
色:グレー
幅(m):0.9
長さ(m):5.1
ハトメピッチ(cm):30
ポリエステル
質量・質量単位
6kg
6300008587252-9883

4580646265040
グリーンクロス メッシュシート グレー 1.8×6.3m ハトメ450ピッチ
低層住宅用壁面養生や防塵や防砂などの下敷養生に。
仕様・規格
防炎認定取得
目合1mm
色:グレー
幅(m):1.8
長さ(m):6.3
ハトメピッチ(cm):45
ポリエステル
質量・質量単位
14.7kg
6300021090390-2309

4580646301137
グリーンクロス メッシュシート(450P) 1.8×3.6 緑 10枚
低層住宅用の壁面養生や、防塵や防砂などの下敷養生に。
仕様・規格
色:緑
幅(m):1.8
長さ(m):3.6
ハトメ数(個):24
ハトメピッチ(cm):45
ポリエステル
質量・質量単位
10.3kg
6300021091390-2341

4580646301144
グリーンクロス メッシュシート(450P) 3.6×5.4 緑 5枚
低層住宅用の壁面養生や、防塵や防砂などの下敷養生に。
仕様・規格
色:緑
幅(m):3.6
長さ(m):5.4
ハトメ数(個):40
ハトメピッチ(cm):45
ポリエステル
質量・質量単位
13.7kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ハトメピッチ(cm)

色

長さ(m)

幅(m)

ハトメ数(個)

質量(g)

最小発注数量
4580646264869
252-9872
45
黒
6.3
0.9
-
7400.0
1パック

10個入り

4580646264913
252-9875
30
グレー
5.1
0.9
-
6000.0
1パック

10個入り

4580646265033
252-9888
45
グレー
6.3
1.5
-
12000.0
1パック

10個入り

4580646265040
252-9883
45
グレー
6.3
1.8
-
14700.0
1パック

10個入り

4580646301137
390-2309
45
緑
3.6
1.8
24
10300.0
1パック

10個入り

4580646301144
390-2341
45
緑
5.4
3.6
40
13700.0
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,717円
( 33,789円 )
8日目
24,855円
( 27,341円 )
8日目
37,181円
( 40,899円 )
8日目
39,485円
( 43,434円 )
8日目
33,209円
( 36,530円 )
11日目
40,743円
( 44,817円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減、防炎性や飛来落下防止効果に優れており安全です
・軽く、取扱いがスムーズです
【用途】
・低層住宅用壁面養生や防塵や防砂などの下敷養生に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防炎養生メッシュシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎養生メッシュシート
防炎メッシュシート(PVC/ポリエステル)
防炎シートII類
防雪メッシュシート G03
防雪メッシュシート G05
防炎・防水トラックカラーシート
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格24,855円-4,222円 -5,222円 -11,911円 -15,959円 -9,347円
通常出荷日8日目〜11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ポリエステルPVC、ポリエステル塩ビ(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニルポリエステル基布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト