ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

白無地ロール紙 80mm幅 50巻入り

白無地ロール紙 80mm幅 50巻入り 6300027963
通常単価(税別)
20,668円
税込単価
22,735円
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな白無地のレジロールです・どんな用途にも使いやすく、活用頻度も高い白のレジロールは定...

詳細を確認
  • 印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。
  • 発色面は外側です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027963
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300027963の仕様・寸法情報

材質1
サーマル紙(国産紙)
JANコード
4570012210217
トラスココード
392-7206
幅(mm)
80
質量(g)
13000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027963392-7206

4570012210217
グリーンクロス 白無地ロール紙 80mm幅 50巻入り
レジロールに。
仕様・規格
幅(mm):80
長さ(m):63以上(外径80mm以下)
芯内径(mm):12
サーマル紙(国産紙)
質量・質量単位
13kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027963
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,668円
( 22,735円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな白無地のレジロールです
・どんな用途にも使いやすく、活用頻度も高い白のレジロールは定番商品です
・東芝テック、カシオ、シャープなど各メーカー機種に対応しています
【用途】
・レジロールに
【材質】
・サーマル紙(国産紙)

ご注意

  • 印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。
  • 発色面は外側です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白無地ロール紙 80mm幅 50巻入りの型番6300027963のページです。 型番6300027963に関する仕様情報を記載しております。
白無地ロール紙 80mm幅 50巻入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白無地ロール紙 80mm幅 50巻入り
両面カラーサーマルロール紙 58mm幅 水色 20巻入り
ブルーシート 3.6×5.4 #3000 10枚入り
ブルーシート 1800mm×100m #2000
ブルーシートロール 1800mm×100m #3000
ブルーシートロール 900mm×100m #3000
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格20,668円18,499円27,849円15,768円22,950円12,747円
通常出荷日8日目8日目11日目11日目11日目11日目
材質1サーマル紙(国産紙)サーマル紙(国産紙)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード457001221021745700122100264580646300970458064630096345806463010384580646301021
トラスココード392-7206392-5660388-0112388-0103388-0099388-0110
幅(mm)8058----
質量(g)13000.05000.028000.016200.025200.012600.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました