ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4.5m

クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4.5m 6300047908
通常単価(税別)
48,372
税込単価
53,209
通常出荷日:11日目

【特長】・防炎機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明...

詳細を確認
  • 長期間保管するときは、高温多湿を避け、気温変化の少ない場所を選び、変形するような積み重ねや立てかけをしないでください。
  • 廃棄の際は、廃棄物処理法及び各都道府県条例に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
  • 記されている数値データは実数値であり、保証値ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300047908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300047908の仕様・寸法情報

材質1
塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布
JANコード
4582643479017
トラスココード
613-5570
厚さ(mm)
0.55
透明
長さ(m)
4.5
幅(m)
1.8
引張強度
196N/3cm×196N/3cm
防炎性能試験番号
A-2150381
引裂強度
98N×98N
質量(g)
5500.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300047908613-5570

4582643479017
グリーンクロス クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4.5m
カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
仕様・規格
色:透明
幅(m):1.8
長さ(m):4.5
厚さ(mm):0.55
ハトメピッチ(cm):25
引張強度:196N/3cm×196N/3cm
引裂強度:98N×98N
防炎性能試験番号:A-2150381
抗張力(Kgf/3cm):18×18
伸度(%):縦16×横27
引裂強力(Kgf):8×8
防炎製品認定番号:F-18062
機能:防炎
周囲加工仕様:折り返しテープ+ロープ補強縫製、ハトメ(真鍮#25)25cmピッチ付
塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300047908
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,372
( 53,209 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです
・生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます
・本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています
・また、連邦自動車安全基準も満たしています
【用途】
・カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに
【材質】
・塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布

ご注意

  • 長期間保管するときは、高温多湿を避け、気温変化の少ない場所を選び、変形するような積み重ねや立てかけをしないでください。
  • 廃棄の際は、廃棄物処理法及び各都道府県条例に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
  • 記されている数値データは実数値であり、保証値ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4.5mの型番6300047908のページです。 型番6300047908に関する仕様情報を記載しております。
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4.5m
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4m
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×3.5m
クラーク 糸入り透明シートGH550 1.8m×10m
クラーク 糸入り透明シートGT350 1.8m×1.5m
クラーク 糸入り透明シートGT350 1.8m×1m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格48,37243,34938,854110,44115,31611,984
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布
JANコード458264347901745826434790004582643478997458264347950545826434770514582643477044
トラスココード613-5570614-3525613-5586614-0369613-8750613-5611
厚さ(mm)0.550.550.550.550.350.35
透明透明透明透明透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト