17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防雪メッシュシート ハトメ付き枚葉加工品

防雪メッシュシート ハトメ付き枚葉加工品
通常単価(税別)
76,688217,822
税込単価
84,357239,604
通常出荷日:11日目

【特長】・寒冷地を中心に立体駐車場やカーポート等、防雪・防風を必要とする場所でご使用頂けます・ハトメ加...

詳細を確認
  • 本製品に、故意に無理な力を加えないようにしてください。
  • 本製品を本来の使用用途以外には用いないでください。
  • 物性値の試験方法は、 JISL1096A法およびJISA8952によるものです。
  • 物性値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046163576-3429

4582643468035
グリーンクロス 防雪メッシュシート ハトメ付き枚葉加工品 182cm幅×10m
防雪に。
防風に。
仕様・規格
縦(mm):1820
横(mm):10000
色:グレー・強度(N/3cm):(縦方向)1770(横方向)1960
伸度(%):(縦方向)24(横方向)31
引裂強さ(N):(縦方向)790(横方向)930
ポリエステル
質量・質量単位
7.8kg
6300046164577-1261

4582643468042
グリーンクロス 防雪メッシュシート ハトメ付き枚葉加工品 182cm幅×20m
防雪に。
防風に。
仕様・規格
縦(mm):1820
横(mm):20000
色:グレー・強度(N/3cm):(縦方向)1770(横方向)1960
伸度(%):(縦方向)24(横方向)31
引裂強さ(N):(縦方向)790(横方向)930
ポリエステル
質量・質量単位
15.6kg
6300046165576-4967

4582643468059
グリーンクロス 防雪メッシュシート ハトメ付き枚葉加工品 182cm幅×30m
防雪に。
防風に。
仕様・規格
縦(mm):1820
横(mm):30000
色:グレー・強度(N/3cm):(縦方向)1770(横方向)1960
伸度(%):(縦方向)24(横方向)31
引裂強さ(N):(縦方向)790(横方向)930
ポリエステル
質量・質量単位
23.3kg

型番リスト

表示件数

横(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
10000
4582643468035
576-3429
7800.0
1個
20000
4582643468042
577-1261
15600.0
1個
30000
4582643468059
576-4967
23300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,688
( 84,357 )
11日目
146,048
( 160,653 )
11日目
217,822
( 239,604 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒冷地を中心に立体駐車場やカーポート等、防雪・防風を必要とする場所でご使用頂けます
・ハトメ加工が50cmピッチで施されています
・日本防炎協会の防炎性能試験に合格し、認定取得しています
・耐久性も高く、物性値としては、強度は縦方向では1770N/3cmで横方向では1960N/3cm、伸度は縦方向では24%で横方向で31%、引裂強さは縦方向では790Nで横方向で930Nを記録しています
【用途】
・防雪に
・防風に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 本製品に、故意に無理な力を加えないようにしてください。
  • 本製品を本来の使用用途以外には用いないでください。
  • 物性値の試験方法は、 JISL1096A法およびJISA8952によるものです。
  • 物性値はあくまでも測定値であり、保証値ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防雪メッシュシート ハトメ付き枚葉加工品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雪メッシュシート ハトメ付き枚葉加工品
メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m
養生グリーンネット 7×10M
テトロンラッセル安全ネット
養生グリーンネット 5×10M
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格76,688-11,04012,51314,64937,77110,854
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
縦(mm)182010003000700050005000
材質1ポリエステルポリエチレンポリエチレンポリプロピレンポリエステルポリプロピレン

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト