ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メッキオールネットフェンス2 H1800×W1800

通常単価(税別)
16,871
税込単価
18,558
通常出荷日:11日目

【特長】・メッキオールネットフェンス2は現場周辺の安全環境を守るフェンスです・スチール製のフェンスで、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1104501300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1104501300の仕様・寸法情報

材質1
スチール
JANコード
4582643496588
トラスココード
676-9693
幅(mm)
1800
パイプ径(mm)
32
高さ(mm)
1800
質量(g)
12000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1104501300676-9693

4582643496588
グリーンクロス メッキオールネットフェンス2 H1800×W1800
工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。
立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
仕様・規格
高さ(mm):1800
パイプ径(mm):32
幅(mm):1800
加工:ドブメッキ
スチール
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
1104501300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,871
( 18,558 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキオールネットフェンス2は現場周辺の安全環境を守るフェンスです
・スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています
・ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています
・フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています
【用途】
・工事現場、イベント、作業場などのフェンスに
・立入禁止区域や危険場所などのバリケードに
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッキオールネットフェンス2 H1800×W1800の型番1104501300のページです。 型番1104501300に関する仕様情報を記載しております。
メッキオールネットフェンス2 H1800×W1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキオールネットフェンス2 H1800×W1800
防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅
ベルカ SB-160 救護用担架
防草シート 緑化マルチフェルトVer600 100cm幅
防草シート KOMA250EX 200cm幅
防草シート KOMA100EX 100cm幅
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,871128,95353,28032,28658,26513,428
通常出荷日11日目1日目4日目1日目1日目1日目
材質1スチールポリエステルナイロンターポリン(防炎)ポリエステルポリエステルポリエステル
JANコード458264349658845806463615134580646271256458064636146945806463616124580646361544
トラスココード676-9693407-8670355-0379407-8692407-8673407-8684
幅(mm)18002000300100021001000
パイプ径(mm)32-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト