17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

中量立ち作業台(2段引出し付)

中量立ち作業台(2段引出し付)
通常単価(税別)
64,45184,435
税込単価
70,89692,879
通常出荷日:8日目

【特長】・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています・主要部溶接構造のノックダウン方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HAEWP-0975F2278-1417

4550414101597
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 900X750XH885 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:747×240×23t
-
質量・質量単位
44.5kg
HAEWP-1260F2278-1425

4550414101634
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1200X600XH885 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
47kg
HAEWP-1575F2278-1441

4550414101696
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X750XH885 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
58.5kg
HAEWP-1590F2278-1450

4550414101733
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X900XH885 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
64.5kg
HAEWR-0975F2278-1557

4550414101849
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 900X750XH885 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:747×240×23t
-
質量・質量単位
45.5kg
HAEWR-1260F2278-1565

4550414101887
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1200X600XH885 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
49kg
HAEWR-1575F2278-1581

4550414101955
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X750XH885 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
59.5kg
HAEWR-1590F2278-1590

4550414101993
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X900XH885 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
65kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口

(mm)

奥行

(mm)

天板材質

最小発注数量
4550414101597
278-1417
44500
900
750
ダップ化粧
1個
4550414101634
278-1425
47000
1200
600
ダップ化粧
1個
4550414101696
278-1441
58500
1500
750
ダップ化粧
1個
4550414101733
278-1450
64500
1500
900
ダップ化粧
1個
4550414101849
278-1557
45500
900
750
リノリューム張
1個
4550414101887
278-1565
49000
1200
600
リノリューム張
1個
4550414101955
278-1581
59500
1500
750
リノリューム張
1個
4550414101993
278-1590
65000
1500
900
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,451
( 70,896 )
8日目
65,969
( 72,566 )
8日目
73,024
( 80,326 )
8日目
76,220
( 83,842 )
8日目
66,060
( 72,666 )
8日目
67,787
( 74,566 )
8日目
78,459
( 86,305 )
8日目
84,435
( 92,879 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています
・主要部溶接構造のノックダウン方式
・組立作業等、立ち作業を意識した設計
・床を傷つけない樹脂ベース
・美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン
・アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)
・脚部はダークグレー色です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量立ち作業台(2段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量立ち作業台(2段引出し付)
中荷重作業台(CFW型 500kg 2段引出付)
中荷重作業台(CFW型 500kg 1段引出付)
中荷重立作業台(HAEW型 500kg 1段引出付)
中荷重立作業台(HAEW型 500kg ツールハンガー付)
中量作業台(回転台付アンビルバイス付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格64,451-72,878 -66,192 -52,096 -65,424 -61,752 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)-
高さ(mm)8857407408852093-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト