17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

中荷重立作業台(HAEW型 500kg ツールハンガー付)

中荷重立作業台(HAEW型 500kg ツールハンガー付)
通常単価(税別)
65,42494,890
税込単価
71,966104,379
通常出荷日:8日目

【特長】・トラスコ中山社の中荷重立作業台(500kg)HAEW型ツールハンガー付です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HAEWP-0975THN284-9682

4989999812992
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 900X750XH2093(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):2093
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
38kg
HAEWP-1275THN284-9704

4989999813012
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1200X750XH2093(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):2093
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
44kg
HAEWP-1575THN284-9712

4989999813029
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X750XH2093(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):2093
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
59kg
HAEWP-1875THN284-9739

4989999813043
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1800X750XH2093(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):2093
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
53kg
HAEWP-1890THN284-9747

4989999813050
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1800X900XH2093(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):2093
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
67kg
HAEWR-1575THN289-3622

4989999815849
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X750XH2093(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):2093
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
59kg
HAEWR-1875THN289-3631

4989999815856
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1800X750XH2093(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):2093
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
64kg
HAEWR-1890THN289-3649

4989999815863
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1800X900XH2093(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):2093
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
72kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口

(mm)

奥行

(mm)

天板材質

最小発注数量
4989999812992
284-9682
38000
900
750
ダップ化粧
1個
4989999813012
284-9704
44000
1200
750
ダップ化粧
1個
4989999813029
284-9712
59000
1500
750
ダップ化粧
1個
4989999813043
284-9739
53000
1800
750
ダップ化粧
1個
4989999813050
284-9747
67000
1800
900
ダップ化粧
1個
4989999815849
289-3622
59000
1500
750
リノリューム張
1個
4989999815856
289-3631
64000
1800
750
リノリューム張
1個
4989999815863
289-3649
72000
1800
900
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,424
( 71,966 )
8日目
71,324
( 78,456 )
8日目
78,835
( 86,719 )
8日目
86,780
( 95,458 )
8日目
91,241
( 100,365 )
8日目
84,573
( 93,030 )
8日目
89,897
( 98,887 )
8日目
94,890
( 104,379 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社の中荷重立作業台(500kg)HAEW型ツールハンガー付です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重立作業台(HAEW型 500kg ツールハンガー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重立作業台(HAEW型 500kg ツールハンガー付)
中荷重立作業台(HAEW型 500kg 1段引出付)
中荷重作業台(CFW型 500kg 2段引出付)
中荷重作業台(CFW型 500kg 1段引出付)
中量立ち作業台(2段引出し付)
中荷重作業台(GW型 800kg 2段引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格65,424-52,096 -72,878 -66,192 -64,451 -53,976 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)グリーン(無記号)
高さ(mm)2093885740740885-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト