17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

中荷重立作業台(HAEW型 500kg 1段引出付)

中荷重立作業台(HAEW型 500kg 1段引出付)
通常単価(税別)
52,09679,612
税込単価
57,30687,573
通常出荷日:8日目

【特長】・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています・主要部溶接構造のノックダウン方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HAEWP-0960F1278-1182

4989999653359
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 900X600XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):600
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:747×240×23t
-
質量・質量単位
37.5kg
HAEWP-0975F1278-1191

4989999653380
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 900X750XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:747×240×23t
-
質量・質量単位
40kg
HAEWP-1260F1278-1204

4989999653410
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1200X600XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
42.5kg
HAEWP-1275F1278-1212

4989999653458
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1200X750XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
46kg
HAEWP-1575F1278-1221

4989999653496
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X750XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
54kg
HAEWP-1590F1278-1239

4989999653533
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X900XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
60kg
HAEWP-1875F1278-1247

4989999653571
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1800X750XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1647×240×23t
-
質量・質量単位
62kg
HAEWP-1890F1278-1255

4989999653618
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1800X900XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下脚寸法:1647×240×23t
-
質量・質量単位
66kg
HAEWR-0960F1278-1298

4989999653656
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 900X600XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):600
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:747×240×23t
-
質量・質量単位
38kg
HAEWR-0975F1278-1301

4989999653687
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 900X750XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:747×240×23t
-
質量・質量単位
41kg
HAEWR-1260F1278-1310

4989999653717
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1200X600XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
44.5kg
HAEWR-1275F1278-1328

4989999653755
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1200X750XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
48.5kg
HAEWR-1575F1278-1336

4989999653793
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X750XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
55kg
HAEWR-1590F1278-1344

4989999653830
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1500X900XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
60.5kg
HAEWR-1875F1278-1352

4989999653878
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1800X750XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1647×240×23t
-
質量・質量単位
63.5kg
HAEWR-1890F1278-1361

4989999653915
TRUSCO 中荷重立作業台(500kg)HAEW型 1800X900XH885 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):885
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1647×240×23t
-
質量・質量単位
68.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口

(mm)

奥行

(mm)

天板材質

最小発注数量
4989999653359
278-1182
37500
900
600
ダップ化粧
1個
4989999653380
278-1191
40000
900
750
ダップ化粧
1個
4989999653410
278-1204
42500
1200
600
ダップ化粧
1個
4989999653458
278-1212
46000
1200
750
ダップ化粧
1個
4989999653496
278-1221
54000
1500
750
ダップ化粧
1個
4989999653533
278-1239
60000
1500
900
ダップ化粧
1個
4989999653571
278-1247
62000
1800
750
ダップ化粧
1個
4989999653618
278-1255
66000
1800
900
ダップ化粧
1個
4989999653656
278-1298
38000
900
600
リノリューム張
1個
4989999653687
278-1301
41000
900
750
リノリューム張
1個
4989999653717
278-1310
44500
1200
600
リノリューム張
1個
4989999653755
278-1328
48500
1200
750
リノリューム張
1個
4989999653793
278-1336
55000
1500
750
リノリューム張
1個
4989999653830
278-1344
60500
1500
900
リノリューム張
1個
4989999653878
278-1352
63500
1800
750
リノリューム張
1個
4989999653915
278-1361
68500
1800
900
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,096
( 57,306 )
8日目
55,678
( 61,246 )
8日目
57,218
( 62,940 )
8日目
63,020
( 69,322 )
8日目
66,344
( 72,978 )
8日目
69,631
( 76,594 )
8日目
71,719
( 78,891 )
8日目
76,061
( 83,667 )
8日目
55,434
( 60,977 )
8日目
59,534
( 65,487 )
8日目
63,020
( 69,322 )
8日目
67,536
( 74,290 )
8日目
71,918
( 79,110 )
8日目
78,064
( 85,870 )
8日目
74,763
( 82,239 )
8日目
79,612
( 87,573 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています
・主要部溶接構造のノックダウン方式
・組立作業等、立ち作業を意識した設計
・床を傷つけない樹脂ベース
・美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン
・アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)
・脚部はダークグレー色です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重立作業台(HAEW型 500kg 1段引出付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重立作業台(HAEW型 500kg 1段引出付)
中荷重立作業台(HAEW型 500kg ツールハンガー付)
中荷重作業台(CFW型 500kg 1段引出付)
中荷重作業台(CFW型 500kg 2段引出付)
中量立ち作業台(2段引出し付)
中荷重作業台(GW型 800kg 2段引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格52,096-65,424 -66,192 -72,878 -64,451 -53,976 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)グリーン(無記号)
高さ(mm)8852093740740885-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト