ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 ビニールマット張り グリーン色

軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 ビニールマット張り グリーン色 AE-1509E2
通常単価(税別)
49,078円
税込単価
53,986円
通常出荷日:8日目

【特長】・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式・耐久性抜群

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AE-1509E2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AE-1509E2の仕様・寸法情報

JANコード
4989999632712
トラスココード
243-5314
質量(g)
41000
引出し
300
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
天板材質
ポリ化粧
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AE-1509E2243-5314

4989999632712
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 ビニールマット張り グリーン色仕様・規格
ビニールマット張り天板
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):742
脚部カラー:グリーン(無記号)
引出し:300
-
質量・質量単位
41kg

型番リスト

表示件数
型番
AE-1509E2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,078円
( 53,986円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式
・耐久性抜群

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 ビニールマット張り グリーン色の型番AE-1509E2のページです。 型番AE-1509E2に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 ビニールマット張り グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH742 ビニールマット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH742 ビニールマット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH742 ビニールマット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH745 ゴムマット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH745 ゴムマット張り グリーン色
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH745 ゴムマット張り グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格49,078円35,033円40,906円61,401円43,079円53,789円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード498999963271249899996324604989999632576498999963275049899996324774989999632613
トラスココード243-5314243-5233243-5306243-5438243-5357243-5420
質量(g)410002500036000430002500036500
引出し300300300300300300
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マット張作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました