17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

中荷重作業台(CFW型 500kg 2段引出付)

中荷重作業台(CFW型 500kg 2段引出付)
通常単価(税別)
72,87899,588
税込単価
80,166109,547
通常出荷日:8日目

【特長】・作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CFWP-0975F2277-9676

4550414100095
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 900X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
48.5kg
CFWP-1260F2277-9684

4550414100156
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 1200X600XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
51kg
CFWP-1275F2277-9692

4550414100217
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 1200X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
54.5kg
CFWP-1575F2277-9706

4550414100279
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 1500X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
63kg
CFWP-1590F2277-9714

4550414100330
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 1500X900XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2 NG付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
69kg
CFWR-0975F2277-9781

4550414100453
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 900X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
49.5kg
CFWR-1260F2277-9790

4550414100514
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 1200X600XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
53kg
CFWR-1275F2277-9803

4550414100576
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 1200X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
57kg
CFWR-1575F2277-9811

4550414100637
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 1500X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
64kg
CFWR-1590F2277-9820

4550414100699
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)CFW型 1500X900XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2 NG付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
69.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口

(mm)

奥行

(mm)

天板材質

最小発注数量
4550414100095
277-9676
48500
900
750
ダップ化粧
1個
4550414100156
277-9684
51000
1200
600
ダップ化粧
1個
4550414100217
277-9692
54500
1200
750
ダップ化粧
1個
4550414100279
277-9706
63000
1500
750
ダップ化粧
1個
4550414100330
277-9714
69000
1500
900
ダップ化粧
1個
4550414100453
277-9781
49500
900
750
リノリューム張
1個
4550414100514
277-9790
53000
1200
600
リノリューム張
1個
4550414100576
277-9803
57000
1200
750
リノリューム張
1個
4550414100637
277-9811
64000
1500
750
リノリューム張
1個
4550414100699
277-9820
69500
1500
900
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,878
( 80,166 )
8日目
74,499
( 81,949 )
8日目
78,808
( 86,689 )
8日目
84,455
( 92,901 )
8日目
90,424
( 99,466 )
8日目
76,918
( 84,610 )
8日目
78,808
( 86,689 )
8日目
83,367
( 91,704 )
8日目
92,907
( 102,198 )
8日目
99,588
( 109,547 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です
・キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(CFW型 500kg 2段引出付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重作業台(CFW型 500kg 2段引出付)
中荷重作業台(CFW型 500kg 1段引出付)
中荷重立作業台(HAEW型 500kg 1段引出付)
中荷重立作業台(HAEW型 500kg ツールハンガー付)
中量立ち作業台(2段引出し付)
中荷重作業台(GW型 800kg 2段引出付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格72,878-66,192 -52,096 -65,424 -64,451 -53,976 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
脚部カラーダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)ダークグレー(DG)グリーン(無記号)
高さ(mm)7407408852093885-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト