ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンキャリー5140 802427 ブルー

サンキャリー5140 802427 ブルー SKCAR-5140-BL
通常単価(税別)
14,530円
税込単価
15,983円
通常出荷日:11日目

【特長】・4コーナーにバンパーを設置、運用時の壁への傷付きや台車コーナーの磨り減りを防止します・連結棒...

詳細を確認
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKCAR-5140-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKCAR-5140-BLの仕様・寸法情報

色
ブルー
トラスココード
347-9923
質量(g)
2720.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
75φ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKCAR-5140-BL347-9923

-
サンコー サンキャリー5140 802427 ブルー仕様・規格
均等荷重(kg):150
キャスター径(mm):75φ
色:ブルー
外形寸法幅(mm):563
外形寸法奥行(mm):455
外形寸法(mm)高さ:136
積載面サイズ(mm):519×406(リブ高さ7.5)
キャスター:75φ×4輪自在ナイロン車(内2輪ストッパー付)
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2.72kg

型番リスト

表示件数
型番
SKCAR-5140-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,530円
( 15,983円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナーにバンパーを設置、運用時の壁への傷付きや台車コーナーの磨り減りを防止します
・連結棒による短辺の連結が可能です
・バンパーは取替え可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー5140 802427 ブルーの型番SKCAR-5140-BLのページです。 型番SKCAR-5140-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンキャリー5140 802427 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー5140 802427 ブルー
台車 サンキャリーFブルー 804900
サンキャリー5337-2ブルー 802421
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,530円59,943円23,134円17,573円13,651円16,789円
通常出荷日11日目1日目7日目11日目11日目11日目
色ブルーブルーブルーライトブルーライトブルーブルー
トラスココード347-9923392-8272391-2605348-1450348-1474253-2772
質量(g)2720.012500.04160.0003330.02290.03060.0
材質1ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)75φ125100φ75φ50φ65φ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました