ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク

802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク 80247001BL510REPIN
通常単価(税別)
20,015円
税込単価
22,017円
通常出荷日:11日目

【特長】・片短辺オープンタイプのキャリーです・進行方向が瞬時に判断できるよう、本体が2色になっています...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80247001BL510REPIN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80247001BL510REPINの仕様・寸法情報

色
ライトブルー/ピンク
トラスココード
559-7037
質量(g)
5150.0
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
キャスター径(mm)
100
高さ(mm)
207
長さ(mm)
557
幅(mm)
459
枠内寸法(mm)長さ
540
枠内寸法(mm)幅
420
タイプ
4輪自在ゴム車/ボルトレス仕様
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80247001BL510REPIN559-7037

-
サンコー 802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク仕様・規格
均等荷重(kg):200
枠内寸法(mm)長さ:540
枠内寸法(mm)幅:420
高さ(mm):207
長さ(mm):557
幅(mm):459
キャスター径(mm):100
色:ライトブルー/ピンク
タイプ:4輪自在ゴム車/ボルトレス仕様
外寸(mm):557×459×207
積載面サイズ(mm):540×420
本体:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
質量・質量単位
5.15kg

型番リスト

表示件数
型番
80247001BL510REPIN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,015円
( 22,017円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片短辺オープンタイプのキャリーです
・進行方向が瞬時に判断できるよう、本体が2色になっています
・ボルトレス仕様なので、走行中にナットが脱落することがありません
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンクの型番80247001BL510REPINのページです。 型番80247001BL510REPINに関する仕様情報を記載しております。
802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク
折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッド
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
サンキャリー5140 802427 ブルー
台車 サンキャリー5242ブルー 802431
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格20,015円21,156円17,573円13,651円14,530円17,425円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
色ライトブルー/ピンクイエロー/レッドライトブルーライトブルーブルーブルー
トラスココード559-7037324-1658348-1450348-1474347-9923391-0985
質量(g)5150.04310.03330.02290.02720.02260.000
材質1本体:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PP
材質2キャスター金具:スチール車輪:ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました