ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー

折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー 80242201BL
通常単価(税別)
16,789円
税込単価
18,468円
通常出荷日:11日目

【特長】・ばんじゅう専用のキャリーです・ばんじゅうP-Wシリーズ、SNコンテナーC#19AD、C#19...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80242201BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

80242201BLの仕様・寸法情報

色
ブルー
トラスココード
253-2772
質量(g)
3060.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
65φ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80242201BL253-2772

-
サンコー 折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー仕様・規格
キャスター径(mm):65φ
色:ブルー
積載面積(mm):608×389
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:629×409×128
外形寸法(mm)間口:629
外形寸法(mm)高さ:128
外形寸法(mm)奥行:409
耐荷重(kg):100(均等荷重)
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3.06kg

型番リスト

表示件数
型番
80242201BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,789円
( 18,468円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばんじゅう専用のキャリーです
・ばんじゅうP-Wシリーズ、SNコンテナーC#19AD、C#19TA、C#23W、C#35TAがぴったり積載できるキャリーです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルーの型番80242201BLのページです。 型番80242201BLに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー用台車 802422 サンキャリーAD ブルー
折りたたみコンテナー用台車 802484 サンキャリー6344 イエロー/レッド
台車 サンキャリーFブルー 804900
サンキャリー5140 802427 ブルー
サンキャリー5337-2ブルー 802421
サンキャリー6544-2 802471 ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,789円21,156円59,943円14,530円23,134円17,573円
通常出荷日11日目11日目1日目11日目7日目11日目
色ブルーイエロー/レッドブルーブルーブルーライトブルー
トラスココード253-2772324-1658392-8272347-9923391-2605348-1450
質量(g)3060.04310.012500.02720.04160.0003330.0
材質1ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)65φ10012575φ100φ75φ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました