ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンキャリー5337-5 802438

サンキャリー5337-5 802438 80243801BL503BL511
通常単価(税別)
15,179円
税込単価
16,697円
通常出荷日:7日目

【特長】・オリコン50Lシリーズ積載用のサンキャリーです・オリコン外寸と同じ平面サイズ設定のため、オリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80243801BL503BL511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80243801BL503BL511の仕様・寸法情報

色
ブルー/ライトブルー
トラスココード
391-2595
質量(g)
2700
材質1
ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)
100
高さ(mm)
161
長さ(mm)
530
幅(mm)
366
枠内寸法(mm)長さ
494
枠内寸法(mm)幅
336
タイプ
4輪自在グレーゴム車
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80243801BL503BL511391-2595

-
サンコー サンキャリー5337-5 802438仕様・規格
均等荷重(kg):160
枠内寸法(mm)長さ:494
枠内寸法(mm)幅:336
高さ(mm):161
長さ(mm):530
幅(mm):366
キャスター径(mm):100
色:ブルー/ライトブルー
タイプ:4輪自在グレーゴム車
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2700g

型番リスト

表示件数
型番
80243801BL503BL511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,179円
( 16,697円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリコン50Lシリーズ積載用のサンキャリーです
・オリコン外寸と同じ平面サイズ設定のため、オリコン保管スペースを増加させずに、オリコン移動作業を容易にします
・キャリーの積載面高さが153mmのため、厚み150mmのパレットへの移動積載が容易です
・また、パレットからキャリーへの積載もキャリー間口のテーパー形状により、スムーズに行えます
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー5337-5 802438の型番80243801BL503BL511のページです。 型番80243801BL503BL511に関する仕様情報を記載しております。
サンキャリー5337-5 802438のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー5337-5 802438
サンキャリー5337-2ブルー 802421
サンキャリー5337-3 802426 ライトブルー
台車 サンキャリーPY 802520
サンキャリー5140 802427 ブルー
台車 サンキャリーFブルー 804900
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,179円23,134円13,651円15,873円14,530円59,943円
通常出荷日7日目7日目11日目1日目11日目1日目
色ブルー/ライトブルーブルーライトブルーブルー/ライトブルーブルーブルー
トラスココード391-2595391-2605348-1474393-1416347-9923392-8272
質量(g)27004160.0002290.021002720.012500.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)PP
キャスター径(mm)100100φ50φ5075φ125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト