17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サンキャリー6845 802491-01

サンキャリー6845 802491-01
通常単価(税別)
33,673円
税込単価
37,040円
通常出荷日:11日目

【特長】・デッキ面にキャスターに合わせた凹みがあるため、安定した段積みが可能です・短辺片側に連結棒を設...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80249101GL802575-2594

-
サンコー 樹脂製平台車 802491 サンキャリー6845 ライトグレー仕様・規格
高さ(mm):160
長さ(mm):680
幅(mm):450
キャスター径(mm):100
色:ライトグレー
φ100×4輪自在ウレタン車
積載面サイズ(mm):680×450
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4100g
80249101RETIV525-3361

-
サンコー 樹脂製平台車 802491 サンキャリー6845 レッド仕様・規格
高さ(mm):160
長さ(mm):680
幅(mm):450
キャスター径(mm):100
色:レッド
φ100×4輪自在ウレタン車
積載面サイズ(mm):680×450
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4100g

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

最小発注数量
ライトグレー
575-2594
1個
レッド
525-3361
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,673円
( 37,040円 )
11日目
33,673円
( 37,040円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキ面にキャスターに合わせた凹みがあるため、安定した段積みが可能です
・短辺片側に連結棒を設置しており、簡単にキャリー同士を繋ぐことが可能です
・デッキ面に滑り止めを6個設置し、積載物の滑りを軽減します
・デッキ面の4辺に持ち手孔を設置しており、持ち運びし易くなっています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリー6845 802491-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー6845 802491-01
台車 サンキャリーPY 802520
台車 サンキャリーFブルー 804900
サンキャリー5337-5 802438
802470 サンキャリー5442 ライトブルー/ピンク
台車 サンキャリー6639 802476 ブラウン/ブラウン
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格33,673円22,225円83,940円21,253円28,022円18,619円
通常出荷日11日目1日目1日目7日目11日目7日目
質量(g)4100.000210012500.027005150.02450
材質1ポリプロピレン(PP)PPPPポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)PP
キャスター径(mm)1005012510010050
高さ(mm)16082202161207110
長さ(mm)680488792530557690
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト